Nutzen Sie eine Steuerungslösung aus einer Hand, um Solarenergie wirtschaftlicher, zuverlässiger und effizienter aufzufangen und umzuwandeln.
Zuverlässige Lösungen für effiziente Solarkraftwerke
Maximale Betriebszeit, verringerte Wartungskosten und kürzere Entwicklungszeit
Wir bieten Technologien, mit denen Sie Solarenergie zuverlässiger und effizienter gewinnen und umwandeln können und dabei die Kosten niedrig halten. Mithilfe unseres Systems und unseres Ingenieurteams können Entwickler aus dem Bereich Solarenergie schneller mit der Stromerzeugung beginnen. Außerdem kann der Standort effizienter betrieben und gewartet werden, wodurch die Stromerzeugung aus Solarenergie zu einer wirtschaftlicheren Alternative wird.
Automatisierungssysteme für Solarstrom
Automatisierungssysteme für Solarkraftwerke
Wir können Ihnen beim Wechsel zu einem modernen Steuerungssystem helfen, egal ob Sie Ihr vorhandenes Steuerungssystem modernisieren oder ersetzen möchten. Unser PlantPAx®-Prozessleitsystem bietet die Integration von Prozess-, Motor- und Sicherheitssteuerungen und sorgt damit für einen effizienteren Betrieb. In Kombination mit integrierten Lösungen gewährleistet es hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten. Mit unseren Lösungen schöpfen Sie den größten Wert aus Ihren Systemen.
SCADA-Kraftwerksystem
Unsere Visualisierungs- und Informationssoftwarelösungen sind an unsere sichere Netzwerkarchitektur gebunden und unterstützen Bediener bei der Echtzeitüberwachung des Betriebs. Dazu gehören:
- SCADA-Lösung zur Solarfeld-Überwachung und zur Abstimmung von Anlagenprozessen
- Sequence of Events-Reporting für genaue Alarmsequenzen zur Verkürzung der Fehlerbehebungszeiten
- Netzwerklösungen einschließlich NERC CIP-Beratungsdiensten, mit denen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur beurteilen, entwickeln, implementieren, testen und verwalten können
Ähnliche Produkte und Services
CSP-Solarkraftwerk Godawari
PlantPAx-DCS zur Steuerung eines CSP-Wärmekraftwerks
Lauren-Jyoti errichtete ein 50-Megawatt-Solarkraftwerk für Godawari Green Energy in Rajasthan, Indien. Das Werk ist eines der ersten Versorgungsunternehmen mit Solarenergie, das in Indien in Betrieb genommen wird. Dieses Projekt ist Teil der Initiative der indischen Regierung zur Förderung von Solarenergie bis 20 000 Megawatt bis zum Jahr 2020. Rockwell Automation stellt das PlantPAx-Prozessleitsystem für das Solarkraftwerk mit lokalen Reglerplatten für das Solarfeld bereit.