Globale Steuertransformatoren
Die globalen Steuertransformatoren der Serie 1497 bieten Einzel-, Dual- und Primärspannungen mit mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung aus vielen verschiedenen Stromquellen, um die Anforderungen einer großen Anzahl von Anwendungen zu erfüllen.