Was wäre, wenn Sie mit Software und Projektinhalten, die immer auf dem neuesten Stand sind, und mit leistungsstarken Werkzeugen, die je nach Bedarf skaliert werden können, im gesamten Team der Automatisierungsentwickler zusammenarbeiten könnten? Mit der FactoryTalk® Design Hub™ Software ist all dies möglich – und noch viel mehr. Durch die Nutzung der Cloud können Unternehmen die Softwareverwaltung vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität steigern, die Produkteinführungszeit verkürzen und Systeme entwickeln, die weniger Kosten verursachen und über ihre gesamte Lebensdauer einen höheren Wert bieten.
Wenn Sie sich bei Ihrer digitalen Transformation für Rockwell Automation entscheiden, können Sie mit einem zuverlässigen Partner Innovationen und Wachstum realisieren. FactoryTalk Design Hub bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, sodass Sie Ihre Konstruktionsabläufe selbstbewusst aufbauen können, um mithilfe der Cloud flexibler, effizienter und innovativer zu werden. Lassen Sie uns gemeinsam eine produktivere Zukunft gestalten.