Loading

Generalunternehmer für Automatisierung

Lösungen mit vollem Funktionsumfang, geringeren Gesamtbetriebskosten und reduziertem Projektrisiko
Generalunternehmer für Automatisierung hero image
Beratungs- und Integrationsdienste
  • Strategie für die digitale Transformation
  • Front-End-Engineering und Design
  • Generalauftragnehmer für Automation
  • Projektmanagement

Möchten Sie die Risiken bei Ihrer großen Investition senken? Ein Main Automation Contractor (MAC) kann Ihnen als Generalunternehmer dabei helfen. Ganz gleich, ob es sich um einen spezifischen Bereich wie Elektrik oder Instrumentierung oder um eher kollaborative Aufgaben mit anderen Herstellern geht, z. B. die Integration von OEM-Ausrüstung: Wir können Sie im kleinen oder großen Umfang bei der Steuerung Ihrer großen Projekte unterstützen und gleichzeitig den Aufwand rund um Entwicklung, Beschaffung und Konstruktion (EPC) koordinieren.


Engagieren Sie einen Generalunternehmer für Ihre großen Projekte

Die mit einem Greenfield- oder Brownfield-Projekt üblicherweise verbundenen Risiken sind hinlänglich bekannt. Sie haben vermutlich Ihre Erfahrungen mit diesen Risiken gemacht und möchten sie nicht wieder eingehen. Wir verfügen über die Erfahrung als Generalunternehmer bei großen Investitionsprojekten und setzen bewährte Methoden ein, um Überschreitungen des Projektumfangs und Budgets sowie schlechtes Lieferantenmanagement zu verhindern. Wir können Ihnen dabei helfen, das Risiko zu reduzieren und Ihr Projekt termin- und budgetgerecht abzuschließen. So wie der Kunde in der folgenden Geschichte.

Projektmanagement: lieber vereinfacht als kompliziert

Um eine schleichende Ausweitung des Umfangs und Budgets zu vermeiden, hat sich ein führender Energieerzeuger in Nordamerika entschieden, Rockwell Automation als Generalunternehmer zu engagieren. Wir begannen das Pre-Front-End-Engineering und Design mit Werksabnahmetests und fortlaufendem Support. Mit unserer Unterstützung im gesamten Projekt konnten sie den Zeitplan um vier bis sechs Wochen verkürzen und damit geschätzt etwa 5 % des Budgets sparen.

Wie ein großes Projekt mit einem Generalunternehmer gemanagt wird
Main Image
Broschüre
Wie ein großes Projekt mit einem Generalunternehmer gemanagt wird

Ein Main Automation Contractor (MAC) kann Anbieter koordinieren, Input zum Projektdesign liefern, die Beschaffung und Werksabnahme unterstützen sowie Schulungen und Support bereitstellen.

Mehr erfahren

Was ist ein OEM MAC?

Engagieren Sie einen OEM MAC für Ihr nächstes Investitionsprojekt

Ein Main Automation Contractor (MAC) ist ein Generalunternehmer für die Automatisierung, der die technischen Dienste für die Steuerung der Instrumentierungs-, Informations- und Sicherheitsaspekte Ihres Projekts bereitstellt. Ein OEM MAC geht noch einen Schritt weiter und wird schon früh im Projekt engagiert, um die Herausforderungen hinsichtlich Skid-Konnektivität und -Integration zu bewältigen. Er hilft bei der Entwicklung des technischen Regelwerks und arbeitet mit den Maschinen- und Anlagenbauern (OEM) im Herstellungsprozess zusammen. Ein großer Vorteil dieses Ansatzes ist die Standardisierung. Da dieselben Automatisierungsstandards für alle Skids eingesetzt werden, wird die Integration einfacher. Daten sind leicht zugänglich, da das Netzwerk und die Systeme harmonisiert sind. Mit einem frühzeitigen, gut strukturierten Projektplan sorgen Sie für einen reibungsloseren Prozess, sparen Zeit bei der Inbetriebnahme und reduzieren die Risiken.

Vereinfachte Inbetriebnahme durch einen OEM MAC
Main Image
Überblick
Vereinfachte Inbetriebnahme durch einen OEM MAC

Durch das Engagement eines OEM MAC in einer frühen Phase Ihres Investitionsprojekts wird die Integration und Vernetzung bei der Inbetriebnahme vereinfacht und eine problemlose Bereitstellung erreicht.

Weitere Informationen

Ein großer Anbieter im Bereich Öl und Gas war mit MAC erfolgreich
Main Image
Anwenderbericht
Ein großer Anbieter im Bereich Öl und Gas war mit MAC erfolgreich

Sicheres Upgrade mehrerer Systeme mit minimaler Unterbrechung

Total E&P UK Ltd hat die Vorteile der Beauftragung eines MAC erkannt und uns gefragt, wann sie für die Aufrüstung mehrerer Systeme bereit wären. Für ihr Notabschaltungssystem, das Sicherheitssystem für Feuer und Gas, das Prozesssteuerungssystem sowie das Vibrationsüberwachungssystem bestand Modernisierungsbedarf. Ein großes Projekt, das mit großen Risiken verbunden war.

Und die Ergebnisse waren eindrucksvoll:

  • Durch geschickt geplante Stillstandzeiten und gleichzeitiger Installation war die Produktion kaum beeinträchtigt.
  • Die Plattformfernsteuerung bietet dem Betreiber jetzt Zugriff auf Echtzeitdaten.
  • Die Modernisierung ermöglichte eine Vereinheitlichung von Ersatzteilen, Wartung und Lieferanten an allen Standorten.
  • Vorhandene Ausrüstung wie Sicherheitssysteminfrastruktur und Schaltschränke wurden weitergenutzt.
  • Mehr Ergonomie für Bediener.
  • Keine Arbeitsunfälle, die das Projekt verzögerten
  • Durch die Verbesserungen wurden sie für eine Auszeichnung für HSE-Sicherheit nominiert.
Jetzt lesen
Gold Fields senkt Risiken mit MAC
Main Image
Anwenderbericht
Gold Fields senkt Risiken mit MAC

Vorzeigeprojekt unterstützt nachhaltigen Goldabbau

Wir unterstützen Unternehmen dabei, im Rahmen des Machbaren zu expandieren. Das bedeutet hier, weltweit führend im nachhaltigen Goldabbau zu werden. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, musste das Systemdesign für die South Deep Mine von Gold Field in Südafrika vollständig modernisiert werden. Die Engineering-Services von Rockwell Automation haben Gold Fields dabei unterstützt, dieses Ziel zu erreichen. Damit sind sie ihrem Ziel, weltweit führend im nachhaltigen Goldabbau zu werden, deutlich nähergekommen.

Das neue Steuerungssystem brachte folgende Ergebnisse:

  • Visualisierung der werksweiten Systeme und Berichterstellung anhand vordefinierter Kennzahlen
  • Ein zentrales Prozesssteuerungssystem
  • Fundiertere Geschäftsentscheidungen
  • Verbesserte Alarmfunktionen
  • Geringeres Risiko fehlender Abwärtskompatibilität
Jetzt lesen

Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Beratungs- und Integrationsdienste Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Generalunternehmer für Automatisierung Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: