Fensterbereich „Ausgabe“
Der Fensterbereich
Ausgabe
enthält Spalten mit Meldungsinformationen und Schaltflächen für im Fensterbereich Ausgabe
auszuführende Aufgaben. Standardmäßig werden im Fensterbereich Ausgabe
geringfügige Fehler und schwerwiegende Fehler sowie Informationsmeldungen angezeigt. Aktivieren Sie Erweiterter Modus
für die Anzeige von Informationen im Fensterbereich Ausgabe
.Um die Meldungen in aufsteigender oder absteigender Folge anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den Pfeil im Spaltenkopf. Die Spalten mit Meldungen können gefiltert werden.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Sicherheitsstufe der Meldung | Meldung zu schwerwiegenden Fehlern Meldung zu geringfügigen Fehlern Informationsmeldung |
Code | ID-Code der Meldung. Dieser Code steht nur für vordefinierte Meldungen zur Verfügung. |
Zeitstempel | Die Uhrzeit der Protokollierung der Meldung. |
Kategorie | Die Kategorie der Meldung oder des Moduls der FactoryTalk Optix-Plattform, die/das die Meldung generiert hat. |
Objekt | Jedes Element, auf das in der Meldung verwiesen wird. |
Meldung | Der Inhalt der Meldung. |
Element | Beschreibung |
---|---|
Blendet Meldungen zu schwerwiegenden Fehlern ein oder aus. | |
Blendet Meldungen zu geringfügigen Fehlern ein oder aus. | |
Blendet Informationsmeldungen ein oder aus. | |
Blendet ausführliche Meldungen der ersten Ebene für die Fehlersuche ein oder aus. | |
Blendet ausführliche Meldungen der zweiten Ebene für die Fehlersuche ein oder aus. | |
Öffnet den Ordner mit den Ausgabeprotokollen. Weitere Informationen finden Sie unter Systemprotokoll. | |
Löscht unabhängig von der ausgewählten Anzeige alle Meldungen im Fensterbereich Ausgabe . In den Protokolldateien werden diese Meldungen jedoch nicht gelöscht. |
Rückmeldung geben