Wir bieten eine umfassende Reihe an Produkten zur Motorsteuerung für Ihre Motormanagementsysteme an. Unsere Motorsteuerungen erfüllen die Anforderungen vieler Anwendungen mit Nieder- bis Mittelspannung und entsprechen den NEMA- bzw. IEC-Normen.
Schütze für die Motorsteuerung
Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Schützen für IEC- und NEMA-Anwendungen. Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Unsere NEMA-Schütze sind für stabilen Aufbau, zuverlässige Leistung und eine lange elektrische Lebensdauer bekannt.
Steuer- und Lastschalter
Unsere Steuer- und Lastschalter bieten Ihnen modernste Lösungen für nahezu jede Anwendung. Sie können Lastschalter der Serie 194E sowie Steuer- und Lastschalter der Serie 194L als Wartungsschalter gemäß NEC-Artikel 430-J einsetzen. Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung.
Gehäuse
Unsere Gehäusereihe umfasst Drucktaster, Anschlusskasten und Mehrzweck, die alle für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen konzipiert sind.
Motor Control Centers mit Niederspannung
Das Allen‑Bradley® Portfolio an MCCs mit Niederspannung bietet eine robuste und leistungsstarke Paketlösung für Ihre gesamten Motoranforderungen. Entwerfen und bauen Sie Ihr System so, dass es Anwendungsfunktionalität, Produktionsintelligenz und Sicherheitsstandards erfüllt und gleichzeitig regionalen Anforderungen mit platzsparenden Designs gerecht wird. Unsere Portfolios an LV MCCs bieten Ihnen die Flexibilität und die Vorteile, die Sie brauchen, um im heutigen Wettbewerb erfolgreich zu sein.
Motor Control Centers mit Mittelspannung
Kritische Anwendungen verwenden Mittelspannungsmotoren, um einen sicheren, wiederholbaren Betrieb in rauen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Wählen Sie unsere CENTERLINE® 1500 Motor Control Center (MCC), um den Schutz und die Leistung Ihrer Systeme zu verbessern. Sie sind robust gebaut und verfügen über die nötigen Funktionen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Niederspannungs-Softstarter
Unsere Smart Motor Controller™ sind Softstarter, die Kostensenkungen durch einen reduzierten Strombedarf und weniger Verschleiß ermöglichen. Unsere Softstarter können leicht in unsere intelligente Motorsteuerungslösung integriert werden und ermöglichen so eine höhere Produktivität und kürzere Ausfallzeiten. Sie stellen eine ideale Alternative zu einem Antrieb dar, wenn eine wirtschaftlichere und einfachere Lösung erforderlich ist.
Mittelspannungs-Softstarter
Unsere Mittelspannungs-Softstarter wenden eine verringerte Spannung auf einen Mittelspannungs-Wechselstrommotor an, um einen sanften An-und Auslauf zu ermöglichen, den Einschaltstrom zu begrenzen und die Auswirkungen von Wasserschlag in Pumpsystemen zu verringern.
Niederspannungsstarter
Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Startern sowohl für IEC- als auch NEMA-Anwendungen an. Unsere IEC-Starter für die Leichtindustrie sind umweltfreundlich, vielseitig und flexibel. Unsere Heavy-Duty-NEMA-Starter sind für ihre robuste Konstruktion, zuverlässige Leistung und lange elektrische Lebensdauer bekannt.