Industrielle Daten und deren Verarbeitung an der Netzwerkperipherie nehmen aufgrund der Digitalisierung verteilter Anlagen im Fertigungsbereich rasch zu. Als führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Transformation (IX) sind Sie bestrebt, die Latenzzeit für intelligente Anwendungen, die externe Daten verarbeiten, zu reduzieren und mehr Daten dezentral an der Netzwerkperipherie zu verarbeiten. Außerdem wissen Sie, dass Datensicherheit, Datenqualität und Lebenszyklusmanagement an der Netzwerkperipherie für lokale Workloads und Data-Governance-Praktiken von entscheidender Bedeutung sind. Kurz gesagt, Sie möchten industrielle Edge-Geräte auf einfache, aber skalierbare und sicherere Weise verwalten.
Deshalb müssen Sie den Grundstein für eine langfristige Edge-Computing-Strategie legen, die den Erfolg der Edge-Bereitstellung maximiert. Sie müssen OT-Mitarbeiter in die Lage versetzen, alle Geräte von jedem Ort aus zu verwalten, und Sie müssen für eine effiziente Bereitstellung von Anwendungen auf diesen Geräten sorgen – und dabei gleichzeitig Ihre Sicherheitslage verbessern.