FactoryTalk® Analytics™ bietet industriellen Fertigungsprofis ein komplettes Spektrum an deskriptiven bis präskriptiven Analyselösungen zur Erzielung von Geschäftsergebnissen wie Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OEE), Reduzierung von Ausfallzeiten und Qualitäts- oder Prozessverbesserung.
Kunden profitieren von einem umfassenden Service – von der Einrichtung einer soliden Grundlage für das industrielle Datenmanagement bis hin zu ganzheitlichen Betriebsansichten; von kollaborativen Daten-Mashups bis hin zur Erstellung und Bereitstellung von Self-Service-Modellen für maschinelles Lernen oder Analysen an der Steuerung, am Edge oder in der Cloud. Mit Visualisierungswerkzeugen, der Möglichkeit, Data Science den Domänenexperten an die Hand zu geben, und innovativen analytischen Vorlagen zur Erzielung bewährter Ergebnisse wird der gesamte Workflow des maschinellen Lernens von den Daten bis zur Wertschöpfung unterstützt, um Anwendungsfälle der vorausschauenden Wartung, der Anomalieerkennung und der Modellprozesssteuerung zu adressieren.
FactoryTalk Analytics lässt sich außerdem nahtlos in die InnovationSuite Augmented Reality- und MES-Lösungen integrieren, um umsetzbare Erkenntnisse in die Fertigung einzubringen und die Lieferkettenabläufe auf Unternehmensebene zu optimieren.