Simplifique el desarrollo de máquinas independientes para múltiples industrias con el software Connected Components Workbench™. Como software de diseño integrado para su sistema de Micro Control, nuestro software Connected Components Workbench ofrece simulación y programación de controladores, configuración del dispositivo y visualización con el editor de interfaz operador-máquina (HMI). Este software ayuda a reducir el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos.
Más información sobre el software Connected Components Workbench
Desarrollamos este software en función de la tecnología comprobada de Rockwell Automation y Microsoft Visual Studio. El software de diseño intuitivo es:
- Fácil de programar: simplifica la programación con código de muestra y bloques de funciones definidos por el usuario
- Fácil de simular: programe y pruebe la aplicación sin hardware, mediante el simulador Micro800™
- Fácil de configurar: el entorno del software de diseño integrado y único reduce el tiempo inicial de desarrollo de la máquina y los costos
- Fácil de visualizar: consulte directamente las variables del controlador Micro800 cuando cree etiquetas HMI
Ahorre tiempo y recursos de ingeniería con la versión de software 22
Agilice el diseño, el desarrollo y el despliegue de máquinas con las nuevas y ampliadas capacidades de la versión 22.
- Mejore la eficiencia general del usuario con comentarios a nivel de bits y funcionalidades de ahorro de luz diurna.
- Amplíe la capacidad de comunicación y facilite la modernización de MicroLogix™ a Micro800 con la compatibilidad con comandos de comunicación del controlador programable (PCCC) en los controladores Micro870® 2080-L70E
![Logotipo de Software Connected Components Workbench](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/16x9-connected-components-workbench-software-logo-4liner-hori-color-cropped.2400.jpg)
Desarrolle máquinas inteligentes con un software de diseño intuitivo
- Optimice la compatibilidad con los controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E, lo que proporciona un rendimiento mejorado y capacidades extendidas
- Facilitará la programación con pantallas de configuración simplificadas a fin de admitir variadores adicionales y dispositivos de perfil genérico
- Aumentará el rendimiento y la confiabilidad del sistema a través de diagnósticos Ethernet mejorados
- Permitirá una integración simplificada con acceso directo a etiquetas predefinidas para los variadores PowerFlex® serie 520 y Kinetix® 5100 a través de EtherNet/IP
- Simplifique la configuración con la conectividad de protocolo DNP3*, las opciones de comunicación DF1 ampliadas y la capacidad de mensajería implícita de Clase 1**
- Ahorre tiempo dedicado al diseño gracias a una tasa de transferencia de datos más rápida con mejoras en el rendimiento de carga y descarga en un 23% y 40% respectivamente
- Mejore la seguridad de sistemas con el ajuste/verificación de contraseñas y encriptación/desencriptación del proyecto del usuario en el módulo de memoria
* Disponible con los catálogos de controlador Micro870 2080-L70E-24QBBN y 2080-L70E-24QWBN.
* Disponible con controladores Micro850 y Micro870 2080-Lx0E si se utiliza el software Connected Components Workbench, versión 21 o posterior.
Simplifique el desarrollo de máquinas en un entorno de diseño integrado
- Reduzca el tiempo necesario para programar un controlador Micro800 introduciendo y modificando con rapidez renglones de lógica de escalera mediante flujos de trabajo similares a los del software RSLogix 500® y la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
- Diseñe con facilidad en su entorno preferido conmutando entre IEC predeterminado y Logix Theme
- Utilice una experiencia familiar con la vista Controller Organizer mediante Logix Theme
- Aumente la eficiencia de programación gracias a la cuadrícula de datos de variables globales y locales
- Comparta códigos mediante funciones definidas por el usuario (user-defined function, UDF), bloques de funciones definidas por el usuario (user-defined function block, UDFB) y funciones de copiar/pegar
Optimice la productividad con ingeniería digital
- Reduzca el tiempo de ingeniería gracias a la evaluación, capacitación y depuración del código de la aplicación en un entorno controlado mediante el simulador Micro800
- Obtenga más información mediante la recopilación, la visualización y el análisis de datos en tiempo real con los variadores PowerFlex® y las tendencias de Micro800
- Disminuya el tiempo de diseño gracias al funcionamiento del tiempo de ejecución y a las capacidades de Cambio del modo marcha (Run Mode Change, RMC)
- Mejore la experiencia de usuario con la función intuitiva Find (Encontrar) y la barra de herramientas Instruction (Instrucciones) fácil de usar
- Mayor utilidad gracias a la representación animada de objetos mejorada con PanelView™ 800 DesignStation
Requisitos del sistema operativo Windows
Requisitos mínimos de hardware
- Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-3xxx) o uno equivalente
- RAM: 8 GB
- Espacio en el disco duro: 20 GB disponibles
- Unidad óptica: DVD-ROM (solo se requiere si el software se instala mediante DVD)
- Dispositivo de señalamiento: cualquier dispositivo de señalamiento compatible con Microsoft Windows®
Sistema operativo compatible - Ediciones probadas
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB de 64-bit
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Windows 10
- Windows 11**
Todos los sistemas operativos compatibles requieren la instalación de .NET Framework 3.5 SP1
* Requiere la versión 20.01 o una anterior del software Connected Components Workbench.
** Requiere el software Connected Components Workbench, versión 20.01 o posterior
Primeros pasos: obtenga software y aumente la eficiencia de programación
Ambas versiones, Standard y Developer, están disponibles en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino simplificado y español universal
Standard Edition (descarga gratuita)
- Brinda un software de programación y configuración común y fácil de usar para un Sistema de Microcontroladores de Rockwell Automation, que incluye una versión demo del simulador Micro800.
- Descargar gratis la Standard Edition desde el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC).
Developer Edition
- Incluye la Standard Edition, la versión completa del simulador Micro800 y de Archive Manager, y funciones extensivas de programación del controlador Micro800 para una experiencia de usuario mejorada.
- Adquiera una suscripción anual que incluye asistencia técnica a través del portal de suscripciones de software.
- O bien, comuníquese con el distribuidor o representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad para obtener información sobre precios.
Experiencia
Descubra las funciones del software Connected Components Workbench a través de demostraciones de aplicaciones virtuales y laboratorios de formación sin horarios.
Programe una demostración virtual con su distribuidor local autorizado o representante de ventas de Rockwell Automation y experimente la ingeniería digital en vivo en nuestra plataforma de demostración y formación basada en la nube.
Comuníquese con un consultor de Rockwell Automation
Recursos y herramientas
Facilite su experiencia de diseño con el software Connected Components Workbench utilizando nuestra amplia gama de videos tutoriales y demostraciones virtuales. Obtenga orientación desde la programación de controladores Micro800 hasta la configuración de terminales gráficos PanelView 800 y dispositivos relacionados, y acelere el desarrollo de sus máquinas.
Diseñe sus aplicaciones de manera eficiente mediante el acceso a nuestra biblioteca de códigos de muestra para controladores Micro800.
Minimice el tiempo de inicialización
Mire estos videos para descubrir nuestras soluciones de Microcontroladores flexibles y rentables que ayudan a minimizar el tiempo de inicialización de sus máquinas independientes.
Conéctese con los mejores
Encuentre socios que pueden ayudarlo a diseñar, construir y mantener soluciones mejoradas
Nuestro ecosistema global de proveedores de soluciones y soporte puede ayudarlo a impulsar la velocidad y el éxito de su proyecto de automatización. Los miembros del programa de socios tienen experiencia en la prestación de productos o servicios que están diseñados para trabajar con nuestras soluciones. Adoptan un enfoque colaborativo para ayudarlo a simplificar las implementaciones del proyecto y sacar el máximo valor de sus inversiones.