Debe analizar los datos rápidamente para mejorar las operaciones. Pero cuanto más lejos esté de los datos cuando se toman las decisiones, menos valor tendrán esos datos. Nuestro hardware de computación le permite acceder a datos en sus máquinas.
Descubra el valor de la computación escalable
Tome decisiones más informadas y más rápido
Los datos están en dispositivos inteligentes, máquinas y entre plantas. Cuanto más cerca esté de los datos cuando se toman las decisiones, más valor adquirirán los datos. Ahora, puede mejorar la eficiencia del proceso de producción en tiempo real; motivo por el cual integramos la funcionalidad de cálculo en una gama de dispositivos. Esta función le permite aprovechar más sus máquinas y equipos en la máquina, donde se pueden tomar las decisiones.
Vea el video para obtener más información sobre la computación escalable.
Reinvente sus máquinas inteligentes con computación periférica
La computación periférica corta el cable (o la conexión inalámbrica) entre una máquina y su PC o servidor. ¿Cómo? Combinando control y hardware de computación en una plataforma. Descubra cómo esto puede ayudar a crear máquinas más eficientes, inteligentes y seguras.
Cómo los datos periféricos agilizan la toma de decisiones
Los datos están en dispositivos inteligentes, máquinas y entre plantas. Cuanto más cerca esté de los datos cuando se toman las decisiones, más valor adquirirán los datos. Ahora, puede mejorar la eficiencia del proceso de producción en tiempo real; motivo por el cual integramos la funcionalidad de cálculo en una gama de dispositivos. Esta función le permite aprovechar más sus máquinas y equipos en la máquina, donde se pueden tomar las decisiones.
La cartera de computación escalable
Nuestra tecnología de computación escalable le permite acercarse a los datos sin importar su requisito de producción, desde la creación de una nueva máquina de alto rendimiento hasta la mejora de su capacidad y productividad. La cartera incluye:
Recomendado para usted