Nuestros sistemas de conexión de bloques de terminales incluyen IEC tipo tornillo, IEC de borne con resorte, accesorios de bloques de terminales IEC, bloques de terminales NEMA, accesorios de bloques de terminales NEMA, bloques de terminales con protección contra contacto accidental y bloques de terminales para montaje en panel. Existe una amplia gama de productos de bloques de terminales, incluidos enchufable de doble nivel, termopar, alimentación directa con conexión tipo lengüeta, puesta a tierra, alimentación directa con ahorro de espacio, fusible, sensor, conexión enchufable, multicircuito, mini, circuito único, desconexión neutral, aislamiento, entre otras muchas cosas.