Los bloques de terminales de resorte IEC ofrecen tecnología de terminación sin tornillo, lo que proporciona una solución rápida y práctica para conexiones seguras y durables. Estos bloques de alta densidad reducen el tiempo de cableado, minimizan la resolución de problemas y rinden en condiciones severas. El contacto seguro es durable en condiciones extremas tales como aplicaciones tipo vibración. Hay 20 tipos de bloques de terminales de resorte IEC, incluidos puesta a tierra, fusible, sensor, ahorro de espacio, mini, enchufable y aislamiento.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringcombterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC combinada
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC combinada Bulletin 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión estilo combinado en el otro. Los bloques son buenas opciones para conexión rápida en múltiples conexiones.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-L4T.1920.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso estándar
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso estándar Bulletin 1492 para aplicaciones de paso de un circuito están disponibles en nueve colores y varios tamaños. Muchos están disponibles en bloques de conexión triple y cuádruple.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4c-iecspringspecialtyfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC especiales de paso
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC especiales de paso Bulletin 1492 son bloques de dos niveles con un vínculo común que conecta los dos circuitos. Este vínculo crea un solo bloque con dos puntos de conexión en cada lado.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ls2-iecspringsensorterminalblocks-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de sensores
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de sensores Bulletin 1492 son bloques estilo enchufable diseñados para aplicaciones de tres cables. Los terminales enchufables tienen un puente interno cuando se instalan en un banco. Están disponibles con indicadores de estado para rangos de voltaje de 10 a 30 V.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l16d-iecspringpowerdistributionterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de bloque de distribución
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de bloque de distribución Bulletin 1492 con separación de alimentador están disponibles en numerosas configuraciones de conectores que ayudan a satisfacer las necesidades de su aplicación. Las cubiertas con bisagra permiten un acceso más fácil y una mejor protección contra el contacto accidental.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-l-iecspringanalogloopcontrolterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de control de bucle analógico enchufable
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de control de bucle analógico enchufables Bulletin 1492 proporcionan una forma de enchufar componentes electrónicos discretos, fusibles de protección de circuitos o un conector de desconexión de aislamiento de circuitos cuando el espacio es limitado. Esta línea incluye un bloque de terminales con dos circuitos de paso y una conexión de tierra.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lmp3-iecspringminipanelmountterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque para montaje en panel
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques para montaje en panel Bulletin 1492 son bloques generales de paso de un circuito que ofrecen durabilidad y están disponibles en un amplio rango de colores. Son una buena opción para aplicaciones de alta densidad y espacios limitados.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ldg3nd-iecspringneutraldisconnectterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación & desconexión de neutro
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de instalación y desconexión de neutro Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad al requerir una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Estos bloques funcionan con una serie de circuitos de paso, circuitos de tierra y circuitos con una conexión directa a una barra de bus. Esta barra de bus recorre todo el largo de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión montado más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld3-iecspringmulticircuitfeedthruterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso y múltiples circuitos
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de paso y múltiples circuitos Bulletin 1492 son ideales para aplicaciones donde las señales de control se deben distribuir y recopilar a través de los mismos bloques. Los bloques son una buena solución para aplicaciones de cableado de alta densidad y están disponibles en nueve colores.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lkd3-iecspringisolationterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de aislamiento
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de aislamiento Bulletin 1492 proporcionan una forma más sencilla y conveniente de abrir un circuito sin recablearlo.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-ld4-iecspringinternalcomponentterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de componentes internos
Los bloques de terminales de componentes internos Bulletin 1492 tienen componentes electrónicos fijos internos. Están disponibles con polarización directa del diodo, polarización inversa del diodo, supresor de sobretensiones y un rango de valores de resistencia.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lm3-iecspringminiinterlockingterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloque con enclavamiento
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC de minibloques con enclavamiento Bulletin 1492 cuentan con clasificación de resorte UL de 600 V. Están disponibles en bloques generales de paso y puesta a tierra de un circuito y estilo cuádruple y de dos circuitos. Ofrecen durabilidad y un amplio rango de colores en un tamaño más pequeño. Nuestros minibloques de conexión con enclavamiento son una buena solución para aplicaciones de alta densidad y se pueden montar en riel o panel.
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/1492-LG4-1.1920.jpg)
Bloques de terminal de conexión por resorte IEC de puesta a tierra
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte de puesta a tierra Bulletin 1492 organizan de manera sencilla y cuidadosa las conexiones de puesta a tierra al riel DIN. Los bloques de un nivel están disponibles con conexiones dobles, triples o cuádruples. Los bloques de dos niveles incluyen una conexión de tierra y una de paso.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-rfb4-iecspringfuseterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC portafusibles
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte portafusibles Bulletin 1492 proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN. Estos bloques de brazo con bisagra están disponibles con o sin indicación de fusible fundido.
![Main Image](/content/dam/rockwell-automation/sites/images/products/allenbradley/gl/medlrgprod/1492-lg31p-iecspringflexiblepluginterminalblock-front1-large-312w255h.jpg)
Bloques de terminales de conexión por resorte IEC enchufables flexibles
Nuestros bloques de terminales de conexión por resorte IEC enchufables flexibles Bulletin 1492 tienen una conexión de abrazadera de jaula estándar en un lado y una conexión estilo combinado en el otro. Los bloques son buenas opciones para conexión rápida en múltiples conexiones y aceptan conectores de componentes, conectores de fusibles y conectores de desconexión.