Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé,dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN parauna instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemosmódulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores demotores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos ode estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.
Disyuntores
Los disyuntores incluyen disyuntores para riel DIN industriales, disyuntores miniatura de alta densidad, protectores de circuitos de motores, dispositivos de corriente residual, disyuntores miniatura y dispositivos de protección suplementarios. Ofrecemos muchas configuraciones, gamas de voltaje y gamas de corriente para cumplir con sus requisitos.
Interruptores de control y de carga
Nuestros interruptores de carga y de control ofrecen avanzadas soluciones prácticamente para cualquier aplicación. Puede usar Bulletin 194E sobre interruptores de cargay el Bulletin 194L sobre interruptores de control/carga como medios de desconexión en el motor de acuerdo con el artículo 430-J del National Electrical Code.
Seccionadores
Nuestros desconectadores están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.
Módulos de protección de circuitos electrónicos
Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC. Estos módulos monitorean el voltaje de suministro y las corrientes de carga y ofrecen más protección que los disyuntores termomagnéticos estándar.
Portafusibles
Los portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y Midget. Estos portafusibles son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.
Protectores de motores de bajo voltaje
Los protectores de motores de bajo voltaje incluyen una amplia selección de relés de sobrecarga, protectores de motores en envolvente y sistemas de protección modular. Esta oferta de productos cubre relés bimetálicos y relés de sobrecarga de estado sólido, así como disyuntores de protección de motores.
Protectores de motores de media tensión
Los protectores de motores de media tensión incluyen la protección de motores-alimentadores Bulletin 857 y el relé de protección diferencial Bulletin 865 para satisfacer sus requisitos de protección de motores y alimentadores.
Relés de monitoreo
La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.
Protectores contra sobretensión y filtros
Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.
En el episodio 6 de ROK Talk on Industrial Components, Bill y Paul charlan con Simon Johnson, consultor de tecnología, sobre la historia, el objetivo y las características únicas de cada disyuntor. Allen‑Bradley es famoso por el uso de acrónimos, sobre todo, cuando se trata de disyuntores: MCCB, MPCB, MCP o MCB. ¿Qué significa cada uno y cuál utilizar?