¿Busca una forma de simplificar el diseño de la máquina al mismo tiempo que mejora el rendimiento del sistema? Un variador de frecuencia o CC PowerFlex® puede utilizarse tanto en aplicaciones de bajo voltaje como de media tensión. Con un amplio rango de opciones de potencia y características innovadoras, nuestros variadores de frecuencia aportan rendimiento y capacidad a las más diversas aplicaciones.
Descubra cómo puede:
- Aumente la eficiencia energética de su variador
- Aumentar la productividad con un variador de frecuencia PowerFlex
- Aumentar el rendimiento, el tiempo productivo y el ahorro de energía