El zumbido sinfónico que proviene de su planta o trabajo lo generan sus datos que solicitan un ascenso. Miles de veces por segundo, cada máquina y proceso de su planta justifican que esta sea una decisión fácil. Sin embargo, necesita ayuda para desarrollar todo el potencial de estos datos. El software FactoryTalk® OperationSuite proporciona datos en forma de información procesable que permite operar y gestionar con confianza la producción, la calidad y el tiempo de actividad. La combinación única de herramientas de FactoryTalk OperationSuite está diseñada para ofrecer información contextual basada en papeles que se puede utilizar para mejorar los sistemas o los procesos. Piense en el valor de una única solución que genere informes y análisis y que, además, se implemente de forma individual en cada máquina o línea para resolver las necesidades específicas y, después, se pueda escalar con el fin de lograr los objetivos cruciales de la empresa. Todas las herramientas de software están aquí llevar su empresa hasta el límite.
La consistencia es la reina con FactoryTalk View
Suena fácil, ¿verdad? Ofrezca a los operadores de máquinas y a otras personas una visión consistente del rendimiento del equipo que monitorean todos los días. Experimente esa simplicidad en una máquina individual o en toda su planta y en operaciones con el software de interfaz hombre-máquina adecuado. El software de HMI FactoryTalk View facilita las cosas con elementos de diseño como plantillas estandarizadas, permitiendo a los operadores moverse de una máquina a otra y ver elementos consistentes. A los desarrolladores también les encantará la comodidad del software de HMI FactoryTalk View para la puesta en marcha de su hardware y monitores de HMI Allen-Bradley Panelview.
Infórmese antes de comenzar con FactoryTalk Historian
Hasta que el rendimiento de sus máquinas se organice en información útil, esos millones de puntos de datos pueden generar miles de preguntas. Necesita organizar esos datos en máquinas y empresa. El software FactoryTalk Historian hace el trabajo sucio como recopilar datos críticos de series de tiempo para varios cálculos, estimaciones y procesos estadísticos. Con los datos resumidos en informes detallados y de tendencias, obtendrá nuevos conocimientos potenciales que le ayudarán a mejorar el rendimiento.
Todo para uno y uno para FactoryTalk Batch
Reúna toda la información importante con el software FactoryTalk Batch. Puede aplicar un sistema de control e información a lo largo de todo el proceso con el objetivo de mejorar la capacidad y la calidad del producto, ahorrar energía y materias primas, así como reducir las variaciones del proceso y la intervención humana. Puede crear nuevas estrategias de control de lotes dando apoyo a funciones de producción flexibles y procedimientos estandarizados mientras acelera el desarrollo de productos y procesos.
Entrega segura de contenidos con el software ThinManager
El software ThinManager® es una plataforma de entrega de contenidos y gestión de clientes ligeros diseñada para la configuración, implementación y gestión de aplicaciones industriales, usuarios y dispositivos de usuario final. Gestiona de forma centralizada sus activos informáticos industriales y ofrece contenidos de forma segura a los terminales (clientes ligeros, computadoras personales), a los usuarios (según su función) o a las ubicaciones (dispositivos móviles).
El software ThinManager ofrece funciones que permiten una experiencia personalizada para el usuario final. Los administradores pueden ofrecer varias aplicaciones a cualquier terminal con un diseño personalizado. El contenido puede verse fácilmente en varios monitores y pantallas táctiles, o enviarse de forma segura a dispositivos móviles en función de la ubicación del usuario. También admite varias formas de autentificación de usuarios.
El software ThinManager aumenta la seguridad, ya que no almacena contenidos en los dispositivos finales. Todos los terminales gestionados por este software están conectados a servidores centralizados (HMI, MES, CMMS, etc.) y solo acceden al contenido cuando están autentificados. Los terminales gestionados por ThinManager también pueden ser reemplazados en menos de 2 minutos, lo que reduce de forma considerable el tiempo improductivo no planificado en sus instalaciones.
El aprendizaje automático ahora resulta más fácil
FactoryTalk Analytics LogixAI
¿Qué ocurriría si pudiera pronosticar anomalías como el sobrecalentamiento de un motor o un variador defectuoso? ¿Qué le parece poder anticiparse el desgaste de su equipo? La incorporación de análisis en la aplicación del controlador es un nuevo método esencial para lograr mejoras en el proceso. El módulo de análisis incrustado FactoryTalk Analytics™ LogixAI™ le empodera para aplicar conceptos de aprendizaje automático sin la necesidad de un científico de datos. Una vez que empiece a modelar su sistema, obtendrá nuevos conocimientos y ventajas que reducirán el costo del tiempo improductivo o de las pérdidas.
Comunicaciones: la esencia de cualquier sistema de control
FactoryTalk Linx
Libere su sistema de control para comunicarse sin problemas con los dispositivos de planta. Nuestra principal plataforma de comunicación proporciona un único punto de acceso a los datos de su sistema de control, lo que le permite hacer puente a través de una estación de trabajo central para controlar equipos con acceso compartido. Si tiene el software FactoryTalk, puede encontrarlo. Incluso puede navegar por la red y comunicarse con dispositivos y aplicaciones de terceros.
Obtenga información empresarial a partir de datos industriales
FactoryTalk Edge Gateway
Las empresas industriales tienen multitud de datos operativos. Sin embargo, es posible que no sepan cómo darles un uso empresarial con el objetivo de ser más competitivas. Los responsables de los sistemas de OT y TI pueden tener dificultades a la hora de hacer que sendos ámbitos funcionen correctamente entre sí y, de este modo, aprovechar los conocimientos ocultos a partir de una gran cantidad de fuentes de datos industriales. ¿Por qué? Falta de un contexto correlacionado adecuado (p. ej., origen, tipo, marca de tiempo, etc.) mientras se capturan datos de OT a alta velocidad desde los propios dispositivos. Sin este contexto crítico de OT, la información industrial recogida tiene una integridad de datos baja. Esto se traduce en esfuerzos de preparación de datos significativamente mayores mientras se construyen modelos de análisis. Para extraer información útil a partir de estos datos de OT, se necesita empaquetarlos en un formato de datos intercambiable y flexible que se pueda compartir de forma sencilla entre las aplicaciones de OT y TI.
El software FactoryTalk® Edge Gateway™ simplifica y automatiza el proceso de recopilación, organización y contextualización de datos de equipos industriales de OT desde equipos, dispositivos y activos de automatización en origen. Facilita descubrir información procesable a nivel de planta y empresa con el fin de acelerar la transformación digital del IIoT, así como proporciona la base para impulsar la convergencia de TI/OT desde el origen a la nube, de manera que todos, desde el área de producción hasta la dirección, puedan tomar decisiones de forma más inteligente.
Software FactoryTalk ProductionCentre
FactoryTalk ProductionCentre® es un MES integral que lo ayudará a alcanzar diversas metas de productividad, calidad, cumplimiento y ahorro de costos. ProductionCentre integra la gestión de calidad y el análisis empresarial con la ejecución de reparaciones y una planta que opera sin papel. Esto mejora la eficiencia operativa y ayuda a lograr y demostrar el cumplimiento con las normas y los estándares de calidad más altos. Las soluciones disponibles incluyen suites para una sola planta, múltiples plantas o una industria específica.
Mejorar la OEE respondiendo a la pregunta “¿POR QUÉ?”
FactoryTalk Metrics
FactoryTalk Metrics aporta datos que pueden revelar nuevas formas de aumentar la producción, reducir los costos e incrementar la calidad. Este software ofrece importante información sobre cómo utilizar su equipo y personal de la manera más eficaz al generar informes precisos de la actividad real de la planta. FactoryTalk Metrics informa sobre la Eficacia total del equipo (OEE). Sin embargo, es mucho más que solo una herramienta de generación de informes de OEE. La OEE puede informar sobre el rendimiento de una máquina a lo largo del tiempo, pero no puede explicar por qué la máquina está funcionando a ese nivel. FactoryTalk Metrics responde a ese "por qué" investigando sobre las causas del tiempo improductivo y la pérdida, ayudando a mejorar verdaderamente el rendimiento.
Integración flexible para planta y empresa
FactoryTalk Transaction Manager
Las transacciones se utilizan cada día para vincular los sistemas con el objetivo de que actúen como uno solo. Ya sea en el banco, comprando online, devolviendo un artículo, ingresando dinero a su hijo para el almuerzo, confiamos en los acoplamientos “entre bastidores” para garantizar una interacción fluida. Una transacción industrial hace lo mismo al vincular, sin que se note, los sistemas de control de su planta con los de su empresa.
En muchos casos, FactoryTalk Transaction Manager se utiliza en situaciones de registro de datos donde los datos de producción del sistema de control deben guardarse en una base de datos. A diferencia de una aplicación de historiador de procesos, este software proporciona un intercambio bidireccional de datos entre aplicaciones, por ejemplo, entre una base de datos y un sistema de control a fin de descargar órdenes de trabajo de producción. Sin importar cuál sea su aplicación, FactoryTalk Transaction Manager se adapta y escala para cubrir sus necesidades.
Optimice el tiempo de respuesta y la asistencia
Software FactoryTalk Remote Access
Imagínese poder responder y encontrar soluciones a las necesidades de su cliente con mayor rapidez, y sin perder tiempo ni dinero en viajes. El software FactoryTalk Remote Access™ es parte del acceso remoto para equipos industriales y una solución completa que permite una conectividad segura con equipos remotos en el campo. Proporcione asistencia para la instalación, actualizaciones de programación, aplicaciones de reparación, servicios remotos y diagnósticos allí donde se encuentre.
¿Está listo para ordenar su software?
Recomendado para usted