FactoryTalk® Vault™ con Design Tools ofrece un lugar de almacenamiento central basado en la nube para su equipo con una versión moderna y control de acceso; además, mayor información sobre sus diseños mediante el análisis en profundidad de sus proyectos de controlador. Los equipos pueden colaborar en proyectos de diseño, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con acceso desde un navegador web, lo que crea mejores diseños que se desarrollan más rápido.

Gane tranquilidad con FactoryTalk Vault
¿Está buscando una mejor manera de mantener los archivos de proyectos documentados, seguros y disponibles? Gracias a nuestro software nativo de la nube FactoryTalk Vault puede tener un almacenamiento seguro de archivos industriales al alcance de la mano, en cualquier momento y en cualquier lugar que lo necesite.
FactoryTalk Vault puede ayudarle a:
- Controlar con quién comparte sus archivos de proyectos
- Acelerar la colaboración para trabajar más rápido como equipo
- Mantener el historial de archivos de cambios en todo un sistema
- Agrupar archivos de proyectos para trabajar de manera más eficaz
- Registrar cambios en los archivos para mantener su trabajo protegido
- Recuperar archivos cuando los necesite y dónde quiera que esté
Capacidades de conversión y actualización de Design Tools
¿Desearía poder pasar menos tiempo actualizando archivos de proyectos y más tiempo en el trabajo que es realmente importante? Ahora puede hacerlo con las capacidades nativas de la nube de conversión y actualización de Design Tools. Simplemente seleccione sus archivos, configure su revisión y deje que la nube haga el trabajo.
Deje que Design Tools le permita aprovechar:
- Potente procesamiento de archivos para actualizaciones de proyectos de controlador y conversiones de tipo de archivo
- Operaciones individuales o a granel
- El tipo y la versión de archivo adecuados sin tener la versión de software instalada
- El diseño de proyectos de controlador con mayor rapidez al eliminar los flujos de trabajo complejos
Capacidades de análisis de Design Tools
Obtenga un nivel de visibilidad completamente nuevo de sus proyectos de controlador con la capacidad de análisis nativa de la nube de Design Tools.
Gracias a las capacidades de análisis de Design Tools descubra cómo puede obtener:
- Más información sobre sus diseños mediante un análisis detallado y en profundidad de los archivos de proyectos de controlador
- Mayor comprensión de los proyectos entregados a su sistema

FactoryTalk Hub
Inicie sesión en FactoryTalk Hub hoy mismo con sus credenciales de Rockwell Automation.
No se pierda lo próximo
Eche un vistazo a nuestra nueva Comunidad Engage para recibir actualizaciones exclusivas. Manténgase al día con los nuevos productos FactoryTalk Vault con Design Tools y FactoryTalk Design Hub, conéctese con otros entusiastas y mucho más.