La cartera FactoryTalk® Optix™ combina…
Software basado en la nube Plataforma de software moderna que le permite crear diseños innovadores y escalar gracias al acceso transparente a sitios físicamente alejados |
+ | Opciones de hardware Opciones de despliegue flexible que incluyen paneles dedicados y computadoras industriales para respaldar una amplia variedad de aplicaciones |

…para crear soluciones de HMI e IIoT de extremo a extremo que ofrecen flexibilidad en todo el ciclo de vida del equipo.
La cartera FactoryTalk Optix: una plataforma de hardware y software de HMI que le ofrece herramientas con opciones, innovación y agilidad
Descubra lo que los clientes opinan acerca de la cartera FactoryTalk Optix
Pruebe el software FactoryTalk Optix
Obtenga acceso a una versión de prueba gratuita de 90 días de FactoryTalk® Optix™ Studio Pro en la nube y descubra las posibilidades de diseño y desarrollo que tiene disponibles.
También puede descargar FactoryTalk® Optix™ Studio Standard de manera gratuita.

Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Profundice
Descubra cómo puede desarrollar soluciones de HMI, IIoT y en la periferia flexibles e intuitivas
Continue Reading

Vídeo
Rockwell Automation Optix Portfolio
Rockwell Automation Optix Portfolio
La cartera FactoryTalk Optix proporciona una arquitectura abierta junto con opciones de diseño, despliegue, conectividad y extensibilidad que permiten a los usuarios crear aplicaciones visionarias.

PDF
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk® Optix™; eBook: plataforma colaborativa basada en la nube para aplicaciones de HMI, IIoT y computación periférica

Vídeo
Nuestro próximo proyecto: Visualización para visionarios
Nuestro próximo proyecto: Visualización para visionarios
Watch how you can use FactoryTalk® Optix™ to deploy to operator panels, industrial PCs or virtual machines running Windows or Linux.

Vídeo
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
FactoryTalk Remote Access Solution Overview
Dive into the functionality that makes up this complete remote access solution.

Blog Post
Revolucionando el mundo de HMI
Revolucionando el mundo de HMI
Adéntrese en el mundo del software de HMI moderno y explore cómo está revolucionando los roles de los diseñadores y operadores de software en las organizaciones.

Blog Post
Tres maneras de reducir el riesgo con un software de visualización
Tres maneras de reducir el riesgo con un software de visualización
Desplegar nueva tecnología implica una inversión importante. Explore las áreas clave a tener en cuenta para reducir el riesgo al momento de desplegar una plataforma de visualización.

PDF
Arquitectura de seguridad FactoryTalk Remote Access
Arquitectura de seguridad FactoryTalk Remote Access
Profundice en la arquitectura de red y el diseño de seguridad de la solución FactoryTalk® Remote Access™ de Rockwell Automation.