Vous planifiez un nouveau projet sur un site vierge ou une zone de friche ? Nos responsables projets certifiés PMI utilisent une méthodologie cohérente pour assurer une coordination globale, gérer les changements lorsqu'ils se produisent et optimiser le délai de livraison. Notre exécution de projet repose sur le modèle du cycle en V du GAMP qui assure la traçabilité et permet de s'assurer que les solutions mises en œuvre sont conformes aux spécifications.
Valorisation par l'intermédiaire de la gestion de projet
Découvrez comment nous abordons les projets complexes pour garantir le respect des délais et du budget
Vous avez déjà eu un projet qui est devenu incontrôlable ? Vous avez besoin d'aide pour gérer efficacement les projets multisites, internationaux ou d'autres grands projets ? Vous devez mettre en œuvre un système de sécurité, d'alimentation, de commande et d'information ? Quelle que soit l'envergure ou la complexité du projet, notre expérience en gestion de projet et notre expertise du domaine nous permettent de définir, développer et fournir la solution en respectant les délais et le budget.
Optimisez l'efficacité de l'ingénierie à l'échelle mondiale
Une approche holistique de la Gestion de projet
De nombreuses entreprises sont confrontées à la réalité du manque d'outils, de personnel et d'infrastructure adaptés aux complexités de l'exécution du projet. Par l'intermédiaire de la gestion de projet, vous avez accès à une expertise des applications, des outils d'ingénierie et une documentation qui peuvent s'appliquer à plusieurs installations. Cette méthodologie globale unique permet de réduire les risques tout en optimisant l'efficacité et la cohérence dans les projets, quelles que soient les frontières géographiques.