Loading

Fournisseur principal d'automatisation

Solutions complètes et réduction du coût total de possession et des risques du projet
Fournisseur principal d'automatisation hero image
Conseil et intégration
  • Stratégie de transformation numérique
  • Ingénierie et conception avant-projet
  • Fournisseur principal d'automatisation
  • Gestion de projet

Vous cherchez à réduire le risque associé à votre grand projet d'investissement ? C'est justement la mission d'un fournisseur principal d'automatisation (FPA). Que votre projet porte sur un domaine spécifique tel que l'électricité ou l'instrumentation, ou qu'il s'agisse d'une initiative plus collaborative avec des tiers, comme l'intégration d'équipements OEM, nous pouvons vous aider à gérer votre grand projet dans la mesure qui vous convient, tout en coordonnant les efforts avec l'ingénierie, l'approvisionnement et la fabrication.


Sollicitez un FPA pour vos grands projets

Les risques associés à la gestion d'un projet d'investissement dans des installations nouvelles ou existantes sont bien documentés. Vous vous y êtes peut-être déjà frottés, et ne voulez pas revivre pareille situation ! Notre expérience nous permet de prendre efficacement en charge la fonction de FPA sur de grands projets, et nos méthodologies éprouvées nous préservent des écueils que sont la non-maîtrise du périmètre du projet, les dépassements de budget ainsi qu'une gestion inadaptée des fournisseurs. Nous vous aidons à réduire le risque et à réaliser votre projet dans les délais et dans le budget prévu. Tout comme ce client.

Évitez les complications et simplifiez votre gestion de projet

Pour éviter les dérives de budget et de périmètre, un grand producteur d'énergie nord-américain choisit Rockwell Automation comme FPA. Nous avons initié la phase d'ingénierie et conception avant-projet par des tests de validation en usine, avec déploiement d'une assistance en continu. En faisant appel à nous tout au long du cycle de vie du projet, le client a gagné de 4 à 6 semaines sur son calendrier, avec à la clé des économies de l'ordre de 5 % sur son budget.

Gérer un grand projet avec un FPA - Tenants et aboutissants
Main Image
Brochure
Gérer un grand projet avec un FPA - Tenants et aboutissants

Un fournisseur principal d'automatisation (FPA) peut coordonner les fournisseurs, apporter ses contributions pour la conception du projet, aider à l'approvisionnement, prendre en charge les tests de validation en usine et assurer des formations et une assistance.

Découvrir comment

Qu'est-ce qu'un FPA OEM ?

Intérêt d'un FPA OEM pour votre prochain projet d'investissement

Un fournisseur principal d'automatisation est un intervenant unique qui déploie des services d'ingénierie pour gérer les dimensions instrumentation, information et sécurité de votre projet. Un FPA OEM va plus loin et s'engage en amont dans votre projet pour résoudre les problèmes de connectivité et d'intégration des plates-formes. Il aide à créer la norme technique et collabore avec les OEM dans le processus de construction. L'un des grands avantages de ce type d'approche est sa dimension « normalisation ». Le fait de soumettre toutes les plates-formes à une même norme d'automatisation facilite l'intégration. Dans la mesure où le réseau et les systèmes sont harmonisés, les données sont facilement accessibles. Un plan de projet bien ficelé dès le départ fluidifie le processus et vous permet de gagner un temps précieux au démarrage, tout en réduisant le risque.

Simplifiez votre démarrage avec un FPA OEM
Main Image
Présentation
Simplifiez votre démarrage avec un FPA OEM

Le recours à un FPA OEM en début de projet d'investissement simplifie l'intégration et la connectivité au démarrage et assure un déploiement sans heurts.

Pour en savoir plus

Réussite d'un acteur majeur du secteur pétrolier et gazier
Main Image
Étude de cas
Réussite d'un acteur majeur du secteur pétrolier et gazier

Modernisation en toute sécurité des systèmes, perturbations réduites au minimum

Ayant bien compris les avantages du recours à un FPA, Total E&P UK Ltd Total E&P UK Ltd s'est tourné vers nous pour la modernisation de ses différents systèmes. Ses systèmes d'arrêt d'urgence, de sécurité incendie et gaz, de commande des procédés et de surveillance des vibrations avaient tous besoin d'être actualisés. Un grand projet qui présentait beaucoup de risques.

Résultats :

  • Impact négligeable sur la production grâce à une utilisation judicieuse des temps d'arrêt planifiés et des installation simultanées
  • Le contrôle des plates-formes à distance assure désormais un accès en temps réel aux données
  • Tous les sites utilisent désormais un ensemble commun de pièces de rechange, de ressources de maintenance et de fournisseurs
  • Utilisation de l'équipement existant, notamment l'infrastructure du système de sécurité et les armoires
  • Amélioration de l'ergonomie des unités de commande
  • Excellent résultat d'absence de LTI pendant le projet
  • Nomination aux HSE Safety Awards pour les résultats obtenus
Lire maintenant
Gold Fields réduit le risque grâce à MAC
Main Image
Étude de cas
Gold Fields réduit le risque grâce à MAC

Un projet phare de croissance au service d'une exploitation aurifère durable

Nous aidons les entreprises à aller plus loin que ce qu'elles estiment possible. Dans le cas présent : devenir le leader mondial de l'exploitation aurifère durable. Pour relever ce défi, le site de South Deep de Gold Fields en Afrique du Sud avait besoin d'une réingénierie système complète. Les services d'ingénierie de Rockwell Automation ont travaillé avec Gold Fields pour aider le groupe à atteindre cet objectif. Aujourd'hui, le groupe n'a jamais été aussi près de s'affirmer comme le leader de l'exploitation aurifère durable.

Améliorations apportées par son nouveau système de contrôle-commande :

  • Capacité de visualiser les systèmes en temps réel à l'échelle de l'usine et de générer des rapports en fonction de KPI prédéfinis
  • Un seul et unique système de contrôle-commande des procédés centralisé
  • Décisions métiers plus avisées
  • Capacités d'alarme améliorées
  • Risque réduit d'incompatibilité avec l'existant
Lire maintenant

Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Activités Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Services de conseil et d’intégration Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fournisseur principal d'automatisation Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: