Nous proposons un vaste programme de sécurité électrique pour vous aider à prévenir des dangers électriques. Nos offres incluent le confinement d’arc électrique, des composants intelligents et des fonctionnalités de sécurité du personnel. Nos produits incluent des fonctionnalités de sécurité pour protéger les équipements et les employés, surveiller la performance et réduire les pannes et temps d’arrêt non planifiés.
Réduisez votre exposition aux dangers électriques
Face à la nécessité croissante de renforcer la sécurité dans l’environnement industriel, nous avons développé des moyens pour atténuer de façon continue les risques, tout en optimisant la performance et la fiabilité. Les centres de commande de moteurs CENTERLINE® et les variateurs PowerFlex® 7000 proposent des options permettant de répondre à vos besoins en matière de solutions de sécurité électrique afin de protéger le personnel et les équipements.
La technologie en option SecureConnect™, disponible avec les centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100, permet aux opérateurs de couper le courant à partir d’une unité enfichable sans avoir à ouvrir la porte de l’armoire.
Les boîtiers ArcShield™ résistants aux arcs permettent d’assurer une parfaite protection en cas d’arc électrique. Disponible pour les centres de commande de moteurs CENTERLINE basse et moyenne tension, ainsi que sur les variateurs PowerFlex 7000 moyenne tension, la technologie ArcShield a été testée pour respecter les normes internationales de résistance aux arcs, notamment la norme IEEE C37.20.7.
Des variateurs de fréquences sécurisés qui améliorent la productivité
Les options de sécurité permettent de réduire le temps d’arrêt des machines et d’accroître la productivité. Pour vous aider à protéger votre personnel et vos équipements, divers variateurs PowerFlex® sont disponibles avec des fonctionnalités de sécurité intégrées ou en option. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525 et PowerFlex 527 incluent l’arrêt sécurisé du couple comme fonctionnalité standard intégrée. Les fonctionnalités d’arrêt sécurisé du couple et de surveillance de la vitesse de sécurité sont proposées en option pour les variateurs PowerFlex 753, PowerFlex 755 et PowerFlex 755T. Les variateurs moyenne tension PowerFlex 7000 prennent également en charge l’option d’arrêt sécurisé du couple.
Composants de sécurité
Nos composants de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en renforçant la sécurité du personnel, l’efficacité et la productivité. Nous proposons l’une des gammes de composants de sécurité les plus larges du secteur industriel. Grâce à nos solutions, atteignez vos objectifs de sécurité et de productivité en matière de procédés et de production manufacturière.
Produits et solutions
- Variateurs de sécurité
- Commande d’axe de sécurité
- Commande de moteur de sécurité
- Automates programmables de sécurité