La productivité et la sécurité sont des mesures complémentaires à la réussite d’une entreprise. Les meilleures entreprises de leur catégorie sont celles qui obtiennent un taux de rendement synthétique supérieur de 5 à 7 %, 2 à 4 % en moins de temps d’arrêt non planifiés et un taux de blessures inférieur de moitié à celui des entreprises moyennes. Elles atteignent ces objectifs en s’appuyant sur une culture de la sécurité, des procédures et des processus de conformité, et le recours à la technologie afin de réduire les risques et d’optimiser la productivité. Confiez-nous le soin de développer un plan d’action pour hisser vos performances au niveau optimal.
Atteindre ses objectifs grâce à la maturité sécuritaire
Améliorez la performance en matière de sécurité et de productivité
La maturité d’une approche de sécurité repose sur trois composants clés : la culture (comportements), la conformité (procédures) et le capital (déploiement technologique).
Aux côtés de partenaires experts en matière de développement de la culture d’entreprise, nous avons créé des outils de mesure et un processus en cinq étapes pour améliorer la maturité de la sécurité. Ce processus exige la collaboration entre les services Environnement, santé et sécurité, opérationnels et ingénierie pour obtenir des performances optimales.
Des enjeux stratégiques pour les professionnels de la sécurité
Des programmes de sécurité efficaces permettent d’optimiser la productivité et de protéger le personnel, les équipements, la réputation et l’environnement. Découvrez comment les entreprises les plus performantes mettent à profit la collaboration inter-départements pour atteindre leurs objectifs commerciaux.
Évolution de la main-d’œuvre internationale et sécurité
Améliorez la visibilité sur le comportement du personnel, la conformité et les tendances
La main-d’œuvre internationale ne cesse d’évoluer, avec une baisse attendue du taux de croissance du PIB mondial de 3,6 % à seulement 2,1 % au cours des 50 prochaines années. Une croissance de la productivité de 80 % plus rapide serait nécessaire pour compenser le déclin prévu.
Les fabricants doivent adopter une approche multidimensionnelle visant à optimiser la productivité de chaque nouvelle recrue et à améliorer la conception des machines, de la sécurité et de la connectivité.