RASWin (logiciel d’évaluation des risques pour Windows) est un outil logiciel par abonnement permettant de créer et d’assurer la maintenance de la documentation sur la sécurité fonctionnelle des machines. Il vous permet de gérer votre progression tout au long du cycle de vie de la sécurité.
Gérez le processus de documentation du cycle de vie de sécurité
Que vous soyez un utilisateur final à la recherche d’un outil standard pour gérer l’ensemble de documentation concernant la sécurité machine ou bien un constructeur de machines souhaitant concevoir des machines plus productives et plus sûres en un temps minimal, RASWin vous donne les moyens de gérer en continu l’ensemble de votre documentation du cycle de vie de sécurité. Il couvre l’évaluation des risques, les exigences fonctionnelles, la conception du système de sécurité, la vérification et la validation.
RASWin simplifie ce processus grâce à une interface utilisateur à la fois puissante et intuitive, qui vous permet de gagner en temps et en confiance lors de la gestion du cycle de vie de la sécurité. Il vérifie qu’un système de sécurité est conforme aux exigences requise et documente de façon systématique les processus afin de contribuer à garantir la conformité. RASWin vous permet de bénéficier de solutions de sécurité documentées, fiables et cohérentes tout en réduisant le temps et le coût de développement de votre solution.
Avantages et caractéristiques
RASWin vous permet de gérer votre progression tout au long du cycle de vie de la sécurité, de la définition de zones dangereuses et la sélection guidée de mesures correctives à la génération des rapports et aux outils de surveillance en ligne. Il organise les informations pour chacune des étapes du processus de cycle de vie de la sécurité et inclut :
- les liens entre les différentes étapes du cycle pour éviter les défaillances systématiques ;
- deux méthodes d’analyse, pour l’évaluation des dangers et des tâches ;
- un guide des mesures correctives conformes aux normes ISO ;
- les spécifications de la fonction de sécurité, l’affectation des exigences de niveau de performance (PLr) et le calcul du PL ;
- un outil de validation du circuit de sécurité ;
- un outil de rapport configurable doté de nombreuses options.
Utilisé avec RASWin, Safety Automation Builder® vous permet de sélectionner des composants afin d’atteindre le niveau de performance de sécurité requis, au titre de la norme ISO 13849-1. Il est également possible de créer des projets SISTEMA pour l’analyse de l’ensemble des fonctions de sécurité.
Intégration RASWin et Safety Automation Builder
Une équipe puissante au service de votre cycle de vie de la sécurité
Profitez de cette offre complète de composants de sécurité. Utilisé conjointement à Safety Automation Builder, RASWin vous aide à concevoir une solution de sécurité complète. Grâce à la simulation de développement d’applications incluant protections physiques, dispositifs d’entrée / de sortie, systèmes de commande et connectivité, ces deux outils vous permettent de développer des solutions de sécurité à la fois productives et efficaces.