Les clients finaux migrent vers une entreprise connectée afin de regrouper les systèmes de technologie de l'information (IT) et de technologie de la production (OT) dans une même architecture réseau. Les machines et les équipements intelligents fournissent un accès inédit aux données, une connectivité supérieure et une sécurité solide qui permettent d'optimiser votre réussite et celle de vos clients.
Adaptez-vous aux besoins du client
Considérations principales pour le développement de machines et d'équipements intelligents
Vous devez innover continuellement pour rester dans la compétition. De plus en plus d'utilisateurs finaux passent à une Connected Enterprise afin d'optimiser leur production et leur chaîne logistique. Ils recherchent une valeur ajoutée, au-delà des machines ou des équipements. Ils s'attendent également à ce que vous les aidiez à répondre à leurs besoins les plus urgents :
- Compétitivité internationale
- Préparation de la main-d'œuvre
- Évolution des risques
- Nouvelles technologies
Les clients finaux veulent des machines et équipements intelligents qui s'intègrent facilement sur un site, fournissent l'accès aux informations et permettent une réaction agile aux demandes fluctuantes du marché.
Pour simplifier le processus, vous devez vous concentrer sur trois composants essentiels de la conception :
- Processus : rejoignez les clients finaux dans leur cheminement vers la solution The Connected Enterprise® et identifiez leurs besoins
- Technologie : incorporez les technologies et fonctionnalités adaptées
- Personnes : développez les compétences nécessaires, en interne comme en externe
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à développer les machines et équipements intelligents dont vos clients des secteurs de la fabrication et de l'industrie ont besoin.
Garantir la conformité en matière de sécurité, optimiser les opérations
Les machines et équipements intelligents permettent de soutenir avec une facilité inégalée la conformité en matière de sécurité, tout en optimisant les opérations. Les diagnostics du système de sécurité, les solutions de sécurité intégrées et la technologie de sécurité contemporaine vous permettent d'exploiter la valeur inhérente des conceptions intégrées de système de sécurité.
Qui dit sécurité, dit sûreté
La sécurité doit être un composant continu et en évolution constante de votre stratégie de sécurité globale. La gestion de la sécurité doit donc être proactive afin d'aller au-delà de la sécurité des employés et de se concentrer sur celle des clients. L'objectif est de sécuriser votre machine, mais aussi de protéger la propriété intellectuelle, les ressources physiques et humaines, et l'environnement.
Conception pour la disponibilité des informations
Les machines compatibles avec les informations réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité
Les machines et équipements compatibles avec les informations fournissent des données de fonctionnement et des performances en temps réel. Vos clients finaux ont besoin d'informations facilement accessibles, visibles à l'échelle de l'entreprise. Ces informations aident les personnes à prendre des décisions informées, à réduire les temps d'arrêt et à améliorer l'efficacité et la productivité de l'usine.
Visualisation pour fabrication intelligente
Les solutions de visualisation et IHM répondent à vos besoins en productivité, innovation et globalisation. Notre gamme offre une présentation similaire pour les terminaux d'interface opérateur électronique et les logiciels d'IHM et d'information client/serveur distribués. Les outils de programmation et les applications logicielles avancées comprennent l'accès à distance et l'analyse des données pour accélérer le développement et améliorer l'efficacité.
Simplifier l'intégration
Bénéficier d'un dépannage rapide et réduire les temps d'arrêt
Lorsque vos clients essaient de connecter l'atelier à l'entreprise, les machines qui comblent le fossé entre chaque domaine vous donnent rapidement un avantage concurrentiel. L'exploitation d'une plate-forme unique de contrôle et d'informations pour rassembler, transférer et analyser des données d'opérations en temps réel permet aux opérateurs d'effectuer un dépannage rapide et de réduire les temps d'arrêt.
Déployer des solutions de réseau industriel sécurisées et robustes
EtherNet/IP est un réseau Ethernet ouvert et industriel capable de gérer les applications discrètes, de sécurité, de mouvement, de processus et de commande de variateur. EtherNet/IP garantit des informations sécurisées en temps réel entre les machines, les systèmes et les entreprises. Ce réseau permet aux informaticiens et techniciens d'atteindre plus facilement leurs objectifs.
Diagnostics et analyses en temps réel
Réagir rapidement face aux problèmes avec la surveillance à distance
L'accès à distance offre une source de revenus supplémentaire, renforce les relations clients et permet de se démarquer de la concurrence. Surveillez les performances des machines depuis le monde entier. Réagissez à distance face aux situations critiques, en économisant ainsi des frais de déplacement et sur site. Réagissez plus rapidement face aux problèmes d'équipement ou évitez-les tout simplement. Ainsi, les temps d'arrêt sont réduits et la production augmente.
Appareils à intelligence embarquée
Les appareils à intelligence embarquée offrent à vos clients de nouvelles façons d'améliorer les cycles de vie des machines et de diminuer les temps d'arrêt. Ces appareils peuvent utiliser des fonctions intégrées, telles que la surveillance des vibrations, la surveillance de l'état des actifs et les signatures de couple, afin d'identifier les problèmes avant qu'ils ne se déclarent. Les opérateurs peuvent rapidement dépanner et résoudre les problèmes qui surviennent.
Optimiser l'efficacité opérationnelle
Proposer des machines et équipements plus flexibles
Grâce aux conceptions innovantes et aux technologies d'automatisation évolutives, vous pouvez proposer des machines et équipements intelligents plus flexibles pour améliorer l'efficacité opérationnelle et :
- Réduire les temps d'installation et de démarrage
- Réduire les temps de modification
- Réduire les coûts énergétiques
- Respecter les exigences électriques, mécaniques et environnementales
- Améliorer la sécurité des travailleurs et la protection de l'équipement
Conception d'ingénierie pour l'exploitation
Nos logiciels de conception vous permettent d'optimiser la productivité de l'automatisation grâce à la réduction des délais de conception. Grâce à ce logiciel, vous pouvez créer des moyens de réduire les coûts grâce à des solutions modulables cohérentes qui améliorent l'efficacité de la fabrication.
Plate-forme de commande évolutive
Il est plus facile de concevoir, installer, gérer et entretenir une infrastructure commune. Cela vous permet également d'adapter la taille du système de commande à l'application de votre client. Notre gamme de systèmes Integrated Architecture® inclut des produits de commande, de visualisation, de mouvement, de procédé et de réseau.