Nous proposons des logiciels qui ouvrent la voie à des solutions de séquençage basées sur automate. Ces solutions de gestion par lots rapprochent les capacités d’alimentation au plus près des processus et offrent de nouvelles possibilités pour les systèmes de plate-forme hors réseau et à unité de commande unique.
Réduction du temps d’intégration
Logiciel gestion par lots SequenceManager
Le logiciel SequenceManager™ permet une gestion par lots basée sur automate, adaptée à des infrastructures composées d’une seule unité ou de plusieurs unités autonomes. Ce logiciel organise les programmes au sein d’un automate en une séquence ordonnée, pour les applications exigeantes.
Avantages
- Créé un temps de réponse par lots distribués rapide, au plus près du processus
- Réduit les coûts liés à l’intégration de structures en plate-forme complexes dans les systèmes de l’usine
- Réduit les coûts d’infrastructure et la complexité des logiciels
Gestion par lots évolutive basée sur automate
Logix Batch & Sequence Manager
Le logiciel Logix Batch & Sequence Manager (LBSM) est un système de gestion par lots basé sur automate facile à mettre en œuvre, adapté à des infrastructures composées d’une seule unité ou de plusieurs unités autonomes.
Avantages
- Élimine les solutions de gestion des séquences à code personnalisé, gourmandes en ingénierie
- Réduit le délai de livraison des équipements de traitement par lots sur plate-forme
- Réduit les délais de démarrage et de débogage
- Permet une plus forte intégration aux systèmes logiciels de gestion par lots
Lancez-vous dès maintenant
Outils de conception et de déploiement
La boîte à outils des applications par lots regroupe de la documentation, des phases d’équipements, des routines d’assistance et les composants IHM associés. Elle vous aide à développer une solution de traitement par lots en utilisant Integrated Architecture ou le système de commande distribuée PlantPAx®. Cette boîte à outils est le point de départ pour tout projet de traitement par lots et repose sur une philosophie de commande par lots spécifique, qui peut être modifiée pour répondre à vos besoins ou à votre philosophie propres.