Que vous ayez besoin d'architectures SIL 1 à 3 avec sécurité intégrée ou redondantes à trois modules et tolérantes aux pannes, nous pouvons répondre à vos exigences en matière de système instrumenté de sécurité. Notre système de commande tolérant aux pannes AADvance® est un système instrumenté de sécurité entièrement distribué et évolutif.
Réduction des risques de sécurité
Protection du personnel, de l'environnement et des actifs de production
Notre solution AADvance permet d'appliquer différents niveaux de redondance de module, en fonction des parties spécifiques de votre application. Cette solution permet de spécifier le niveau d'intégrité de sécurité et de disponibilité nécessaire dans votre usine.
Fonctionnement optimal et perturbations opérationnelles réduites
Avantages
- Hautes performances
- Vastes capacités d'intégration
- Puissance de traitement distribuée
- Redondance évolutive pour la tolérance aux pannes
- Appropriée pour les systèmes d'E/S de toute taille
- Économique pour SIL 1 à 3 dans le même système
- Configuration et gestion du système centralisées simples
Caractéristiques
- Certification CEI 61508 (TÜV et Exida)
- Configuration à sécurité intégrée et tolérante aux pannes
- Prise en charge de SIL 1 à SIL 3
- Connectivité CIP à PlantPAx®
Formations
Entretien et dépannage du système AADvance
Nos cours AADvance fournissent une présentation complète du matériel, des logiciels et du dépannage du système AADvance.
À l'issue de la formation, vous devriez être en mesure de :
- Comprendre le fonctionnement du système AADvance en tant qu'automate à sécurité intégrée
- Comprendre les limites de configuration du système
- Concevoir et assembler un système complet
- Sélectionner le matériel adéquat en fonction des E/S
Outils AADvance
Formation et documentation supplémentaires
Nous proposons des outils supplémentaires qui vous permettent de répondre à vos besoins en formation et implémentation AADvance, au moment et de la façon appropriés.
Homologations AADvance
Conformité aux normes de sécurité
AADvance est certifié par TÜV comme adapté aux applications devant respecter une ou plusieurs des normes de sécurité internationales suivantes :
- CEI 61508 jusqu'à SIL 3, CEI 61511-1
- EN 50178, EN 50156, EN 54-2
- EN 61131-2, EN 61131-2
- NFPA 72/85/86
Support
Votre solution avec nos services
Sur un marché mondial où la concurrence ne cesse de croître, l'exploitation de la technologie afin de soutenir une croissance rentable de l'entreprise est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises, mais vous avez parfois besoin d'aide. Nous proposons une large gamme de services pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'automatisation.