FactoryTalk® EIHub est un logiciel d’intégration d’entreprise qui fournit une solution hautement évolutive et optimisée, conçue pour connecter plusieurs systèmes et faciliter l’échange, ainsi que la communication de données, le tout de manière sécurisée. De la qualité à la planification, en pasant par la production, l’inventaire, la maintenance et bien plus encore, FactoryTalk EIHub a été conçu pour intégrer des domaines clés à un environnement de fabrication et relier les silos de données IT et OT.
Stimuler l’efficacité
Passez au « zéro papier »
Optimiser la productivité
Rationaliser et gérer le flux des données
Stimuler la transformation numérique

Connectez votre entreprise avec FactoryTalk EIHub
Éprouvé à grande échelle et facile à déployer, ainsi qu’à maintenir, FactoryTalk EIHub permet d’intégrer les données dans un ensemble diversifié de systèmes d’entreprise, notamment le système de gestion de la production (MES), le progiciel de gestion intégré (ERP), le système de contrôle-commande (DCS), la gestion d’entrepôts (WHM), le système de gestion des documents (DMS), le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et bien plus encore. FactoryTalk EIHub offre :
- Des modèles d’intégration ERP à MES prêts à l’emploi
- Des modèles d’intégration MES à DCS prêts à l’emploi
- Des modèles d’intégration d’entreprise éprouvés
- Un grand nombre d’options de connectivité pour un large éventail de technologies et de protocoles
- Un niveau élevé de disponibilité et d’évolutivité
DÉCOUVRIR LA PUISSANCE DE L’INTÉGRATION
FactoryTalk EIHub vous permet de connecter une constellation d’applications jouant un rôle dans l’espace de fabrication, en les reliant en temps réel à l’aide de modèles d’intégration d’entreprise éprouvés. FactoryTalk EIHub offre :
- Une synchronisation en temps réel entre les applications connectées
- Une visibilité et une transparence dans tous les domaines
- Une réduction des coûts d’intégration grâce aux scénarios d’interface prédéfinis entre les applications IT/OT types, comme ERP, MES, DMS, PLM (gestion du cycle de vie des produits), AM (gestion des actifs), DCS, etc.

Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.
Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.
Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.
Recommandé pour vous