Loading

FactoryTalk PharmaSuite

Des solutions MES pour les sciences de la vie
Un employé d’une usine pharmaceutique portant des vêtements de protection commande une ligne de production dans des conditions de travail stériles
Système de gestion de la production (MES)
      • Plex MES (Cloud)
      • FactoryTalk ProductionCentre
      • FactoryTalk PharmaSuite
      • FactoryTalk CPGSuite
      • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
      • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
      • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
    • Plex MES (Cloud)
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Système de gestion de la qualité Plex (Cloud)
    • Solution de gestion des performances des actifs Plex (Cloud)
    • Solution de surveillance de la production Plex (Cloud)
      • Finite Scheduler
      • FactoryTalk EIHub
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
  • Voir une démonstration
  • Bibliothèque de ressources
      • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
      • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
      • Démarrage avec MES
      • MES par rapport à ERP
      • Le MES dans l’Internet industriel des objets
    • Qu’est-ce qu’un système de gestion de la production (MES) ?
    • Pourquoi vous avez besoin d’un MES
    • Démarrage avec MES
    • MES par rapport à ERP
    • Le MES dans l’Internet industriel des objets
Demander une démonstration détaillée

Rapport

Rapport 2024 sur la situation de la fabrication intelligente : édition secteur des sciences de la vie

Découvrez comment le secteur des sciences de la vie s’appuie sur les technologies émergentes pour réduire les risques, améliorer la planification à long terme et maximiser le potentiel de la main-d’œuvre

Télécharger maintenant
sosm

FactoryTalk®PharmaSuite® est la solution MES de pointe conçue spécialement pour l’industrie des sciences de la vie. Il apporte une optimisation basée sur les rôles à chaque étape du cycle de vie, permettant ainsi à tous les utilisateurs d’obtenir rapidement des résultats concrets. Son architecture à contenu ouvert associée à un moteur de mise à niveau intelligent constitue un système robuste pour un traitement discret et par lots amélioré.

Gestion des ressources

Suivi automatique de toutes les ressources pertinentes pour la production, telles que les matériaux, l’équipement et le personnel, grâce à un enregistrement électronique complet des lots (EBR).

Pesée et préparation

Prise en charge unique en son genre des scénarios de prépesage. Pesée et distribution entièrement embarquées dans la solution modulaire EBR

Conception et exécution de la recette

Les recettes PharmaSuite de base sont conformes aux normes ISA S88/95 et comprennent toutes une série de blocs fonctionnels standard pour traiter l’enregistrement électronique des lots pour les API, la biotechnologie, la fabrication en vrac et le conditionnement

Contrôle par exception

Gestion des exceptions sophistiquée avec de « meilleures pratiques » pour un équilibre entre flexibilité et contrôle. Le tableau de bord dédié à la qualité dispose d’une vue en temps réel de l’atelier et facilite le processus de contrôle par exception.

Système informatique d’excellence

Un ensemble de solutions innovantes est inclus pour réduire le coût total de possession tout au long de la durée de vie du produit.

Distribution des données

Intégration

Intégration transparente aux systèmes de gestion des ressources (ERP) ainsi qu’à la couche d’automatisation.

"Le meilleur choix sur le marché pour le niveau de fonctionnalité et de flexibilité requis. »

– Client Biotechnologie PharmaSuite®

Pourquoi PharmaSuite ?

Votre application implique plusieurs types d’utilisateurs, et peut-être même différents sites, qui ont tous des besoins différents. Tout comme votre application, ces besoins ne cessent d’évoluer. C’est pourquoi ce qui fonctionne aujourd’hui ne fonctionnera peut-être pas demain. La polyvalence est la clé. Une solution prête à l’emploi assure l’uniformité, mais doit être facilement configurable afin de répondre à l’évolution des contraintes. De plus, tout doit être documenté pour répondre à des réglementations strictes.

Les applications évolutives sont les suivantes :

  • Gestion des commandes de production
  • Gestion de la qualité
  • Gestion des recettes
  • Analyse par anomalie
  • Suivre et tracer
Une formule gagnante
Évolution du système de gestion de la production pharmaceutique
Brochure
Une formule gagnante

PharmaSuite® : un système de gestion de la production pour le secteur des sciences de la vie 

Télécharger maintenant
Relevez les défis des sciences de la vie avec le MES PharmaSuite
Deux travailleurs portant des blouses et des masques regardant un tableau
WEBINAIRE
Relevez les défis des sciences de la vie avec le MES PharmaSuite

Découvrez comment l’utilisation de PharmaSuite®, l’un des meilleurs systèmes de gestion de la production, apporte de la valeur ajoutée en permettant des étapes de parcours qui répondent aux problèmes de fabrication les plus urgents.

Regarder maintenant

Préservez la qualité grâce au suivi de la chaîne du froid

Grâce à PharmaSuite, les fabricants peuvent gérer et suivre les matériaux thermosensibles tout au long de leur processus de production.

  • Définir les exigences de température et de temps pour tous les matériaux thermosensibles utilisés
  • Suivre le temps passé par un sous-lot dans chaque plage de température
  • Avertir les opérateurs lorsqu’un sous-lot atteint les limites utilisables
  • Gérer l’historique des propriétés de suivi de la chaîne du froid 
Demander une démonstration détaillée
Deux scientifiques marchant dans une usine de l’industrie lourde en combinaisons et masques faciaux stériles, examinant des données sur une console de programmation portable

Poser la clé de voûte de la croissance

S’appuyer sur des processus manuels basés sur le papier a peut-être fonctionné par le passé, mais avec un besoin croissant d’agilité, ce n’est plus fiable. Si votre objectif est de faire évoluer la production sans sacrifier la qualité des produits, vous avez besoin d’une solution moderne et numérique qui peut vous aider à profiter de cette opportunité de croissance. Découvrez à quoi peut ressembler la réussite dans le secteur hautement concurrentiel et fortement réglementé des sciences de la vie.

Comment PharmaSuite peut vous aider à économiser

Économies grâce à l’efficacité

Les rendements rendus possibles grâce à un système EBR peuvent aider à optimiser le coût total de vos déploiements. Par exemple, l’automatisation des fonctions d’assurance qualité et les capacités de révision par exception réduisent les efforts et les coûts associés à la recherche des écarts de processus, tandis que les journaux électroniques des données de lots éliminent le coût de stockage physique des documents papier.

Moins de déchets

La réduction du risque d’erreur humaine associée aux fonctionnalités EBR, telles que les flux de travail applicables, peut contribuer à prévenir les erreurs de production ou d’enregistrement et à réduire les déchets. De plus, la prévention de ces erreurs peut également contribuer à réduire au minimum la probabilité de rappels de produits coûteux et négatifs pour l’image de la marque.

Économies d’inventaire

La collecte automatisée des données et la capacité à examiner les exceptions en temps réel au fur et à mesure qu’elles se produisent, plutôt qu’après coup, entraînent moins de produits immobilisés dans l’entrepôt et en attente de validation. Pour vous, cette rotation des produits plus rapide se traduit par une réduction des coûts d’inventaire. 

Moins d’erreurs humaines et de meilleurs résultats

Pour surmonter les défis opérationnels du marché intérieur coréen, le laboratoire pharmaceutique Dong-A ST a prévu de pénétrer les marchés étrangers. Cela nécessitait un environnement de production basé sur les normes internationales. Découvrez comment FactoryTalk PharmaSuite et d’autres solutions Rockwell Automation ont aidé l’équipe de Dong-A ST à atteindre ses objectifs.
 

Vous voulez en savoir plus ? Cliquez ci-dessous pour planifier une démonstration détaillée.

DEMANDER UNE DÉMO DÉTAILLÉE

Vous avez des questions ? Cliquez ci-dessous pour entrer en contact avec l’un de nos experts en fabrication intelligente.

NOUS CONTACTER

Bénéficiez de la dernière technologie en matière de fabrication intelligente et optimisez votre transformation numérique.

REJOIGNEZ-NOUS

L’évolution du système de gestion de la production pharmaceutique
employé de laboratoire regardant une tablette
Livre numérique
L’évolution du système de gestion de la production pharmaceutique

Les progrès réalisés par les systèmes de gestion de la production modernes peuvent vous aider
optimiser la production, réduire le délai de commercialisation et faciliter la conformité.

Télécharger maintenant
Le MES est mort. Vive le MES.
Le MES est mort. Vive le MES.
Blog
Le MES est mort. Vive le MES.

L’annonce de la mort des systèmes d’exécution de la fabrication (MES) est prématurée.

Lisez maintenant
Transformation numérique dans le secteur des sciences de la vie
Transformation numérique dans le secteur des sciences de la vie
Blog
Transformation numérique dans le secteur des sciences de la vie

Trois choses à faire et à ne pas faire pour mettre en place un environnement numérique productif.

Lisez maintenant
Video Player
Chevron DownChevron Down

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/factorytalk-pharmasuite-cold-chain-tracking-video-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left MES destiné aux sciences de la vie Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies: