Utilisez le système de commande des parcs éoliens d'un fournisseur unique pour capter et convertir l'énergie éolienne de manière fiable et efficace. De l'automatisation et de la protection des éoliennes à des solutions complètes de gestion de parc éolien, nous pouvons vous aider à respecter vos objectifs opérationnels.
Solutions d'automatisation des parcs éoliens
Un grand nombre des systèmes de commande actuellement en place ont été développés par les fabricants de turbine, en vue de répondre à leurs propres besoins. Ils ne sont pas assez évolutifs, adaptables, économiques ou fiables pour faire face à la hausse de la demande mondiale. Le rythme de développement rapide des parcs éoliens nécessite que les fabricants se concentrent sur la construction de turbines plutôt que sur l'exécution de systèmes de commande. Nos solutions évolutives peuvent être exécutées aussi bien sur des projets ne comprenant qu'une turbine que sur ceux couvrant tout un parc.
Solutions de contrôle des éoliennes
Systèmes d'automatisation pour les éoliennes et les parcs éoliens
Nous offrons une vaste gamme de systèmes de commande d'éoliennes pouvant assurer la production d'énergie éolienne sur terre ou en haute mer, ou destinés à la gestion des parcs éoliens. Nous possédons un savoir-faire international dans ce domaine et proposons des solutions d'assistance et de gestion des actifs à distance. Vos turbines et parcs peuvent ainsi fonctionner de manière fluide et rentable.
Acquisition et contrôle des données pour parc éolien
Nos solutions logicielles de visualisation et d'information, associées à notre architecture de mise en réseau, permettent aux opérateurs de surveiller les opérations en temps réel. Voici un aperçu de nos solutions :
- Solution d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) pour surveiller les opérations des parcs éoliens et créer les rapports connexes
- Rapports SOE pour des séquences d'alarme précises réduisant le temps de dépannage
- Solutions réseau, notamment les services de consulting NERC CIP, pour l'évaluation, la conception, l'implémentation, la vérification et la gestion de l'infrastructure réseau
Produits et services connexes
Commande et gestion des parcs éoliens
La gestion d'un parc éolien doit reposer sur plusieurs solutions, et non sur un seul système de commande fiable :
- Logiciel d'acquisition et de contrôle des données (SCADA) pour la surveillance, le contrôle, la collecte de données et les rapports pour les aérogénérateurs
- Système de contrôle distribué PlantPAx® qui regroupe sur une seule plate-forme orientée informations le contrôle des processus, le contrôle de la sécurité critique et la commande intelligente de moteur
- Système Rockwell Automation performant et technologie Cisco pour le maintien en conformité des parcs éoliens avec les normes des codes réseau
Air Windpower développe un nouveau générateur
Un système de commande d'éolienne pour une efficacité et une fiabilité élevées
L'éolienne Air Product a été créée avec un objectif clair : optimiser la fiabilité et limiter le coût de l'énergie produite pendant sa durée de service. Les composants électriques et automatiques devaient gérer et surveiller le fonctionnement de l'éolienne avec le maximum d'efficacité et sans arrêts imprévus. Nous avons sélectionné plusieurs composants de notre gamme de commande pour aider Air Product à mettre en œuvre une solution d'automatisation complète pour l'éolienne. Ce système a offert la meilleure disponibilité avec d'excellents niveaux d'efficacité énergétique et de fiabilité.
Integrated Architecture pour la commande de production d'énergie éolienne
Commandes de moteur intégrées, mouvement, sécurité et visualisation
Notre système Integrated Architecture® est une plate-forme puissante qui assure un contrôle sûr des éoliennes et des parcs éoliens. Associée aux solutions pour turbomachines et à la surveillance de l'état des actifs, notre gamme permet un fonctionnement efficace, fiable et sûr de votre équipement.