Integrated Architecture
Commande et informations interdisciplinaires unifiées
Integrated Architecture® est un système de commande et d’information unifié qui fournit une plate-forme de commande, un cadre de conception standard, une connectivité interopérable et sécurisée, des outils de visualisation et des dispositifs intelligents dans toutes les disciplines. Il peut être adapté à une seule machine ou à plusieurs lignes et installations pour atteindre des objectifs commerciaux stratégiques, tels que la réduction du coût total de possession et l’amélioration de l’efficacité sur le lieu de travail.
En d’autres termes, Integrated Architecture regroupe tous vos systèmes industriels, des machines de l’atelier aux données que vous analysez dans les bureaux, sur une plate-forme unique et rationalisée. Au lieu d’avoir des systèmes séparés et déconnectés qui ne communiquent pas entre eux, Integrated Architecture crée un flux d’informations continu. Imaginez que vous puissiez voir ce qui se passe dans l’ensemble de vos opérations en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et pouvoir gérer votre entreprise plus efficacement en toute sécurité.