Êtes-vous à la recherche d'un moyen de simplifier la conception d'une machine tout en améliorant les performances du système ? Un variateur de vitesse c.c. ou un variateur de fréquence PowerFlex® convient aussi bien aux applications basse tension qu'aux applications moyenne tension. Dotés d'une gamme complète d'options d'alimentation et de fonctionnalités innovantes, nos variateurs de fréquence peuvent apporter performance et fonctionnalités à une grande variété d'industries et d'applications.
DĂ©couvrez comment :
- Améliorer l’efficacité énergétique de votre variateur
- Améliorer la productivité grâce à un variateur de fréquence PowerFlex
- Augmenter le flux de production, la durée de fonctionnement et les économies d'énergie