Le aziende più competitive stanno passando ad ambienti di produzione basati sulla domanda e incentrati sul cliente. Ciò richiede strategie di controllo avanzato dei processi, più precisamente tecnologie di controllo predittivo basato su modello (MPC), per ridurre la variabilità e l'inefficienza dei processi, migliorare l'uniformità dei prodotti e limitare il più possibile i vincoli operativi.
Raggiungere gli obiettivi aziendali
Vantaggi del controllo predittivo basato su modello
Un sistema di controllo predittivo basato su modello (MPC) migliora la capacità di adattarsi rapidamente alle priorità aziendali e alle esigenze dei clienti incrementando al contempo la redditività. Questa soluzione può avvantaggiare la vostra organizzazione:
- Riducendo la variabilità e l'inefficienza dei processi
- Migliorando l'uniformità dei prodotti
- Consentendo di ottenere il massimo dai processi
Controllo predittivo basato su modello scalabile
Soluzione MPC Pavilion8
Pavilion8® è una piattaforma software modulare che è alla base delle nostre soluzioni specifiche di settore. Tale piattaforma software include moduli di controllo, analisi, monitoraggio, visualizzazione, gestione magazzino e integrazione combinati tra loro in applicazioni di elevato valore. Pavilion8 si distingue rispetto alle tecnologie alternative: è scalabile, flessibile e facilmente integrabile con le infrastrutture aziendali e di impianto esistenti.
Pavilion8 è una piattaforma software per la modellazione di processo, il controllo avanzato e l'ottimizzazione che si integra con qualsiasi sistema di controllo per fornire informazioni continue e in tempo reale, diagnostica e controllo avanzato.
Le caratteristiche includono:
- Interfaccia operatore intuitiva e basata su Web
- Esperienza utente personalizzata
- Riduzione dei costi e dell'esigenza di corsi di formazione
- Si adatta alle mutevoli esigenze aziendali
Controllo predittivo basato su modello nello chassis Logix
PlantPAx MPC
La nostra soluzione PlantPAx® MPC è pensata per essere eseguita nell'hardware Logix standard. Questa soluzione può essere utile per gestire i problemi di controllo avanzato più complessi. PlantPAx MPC deriva dal prodotto di controllo predittivo basato su modello Pavilion8 basato su server ed è semplice da configurare, comprendere e integrare con il resto del sistema di controllo dei processi.
Le caratteristiche includono:
- Esecuzione di un massimo di 5 applicazioni MPC indipendenti su un singolo modulo MPC
- Sviluppo e implementazione di MPC fino a un massimo di 10 CV, MV e DV
- Implementazione di un controllo predittivo basato su modello completamente funzionante
I vantaggi includono:
- Riduzione della variabilità della qualità del prodotto fino al 75%
- Riduzione del consumo energetico specifico fino al 20%
- Aumento del tasso di produzione fino al 25%
- Ottimizzazione del rendimento dei processi
Applicazioni di settore specifiche per la massima redditività
Settori di destinazione
Le industrie di processo devono affrontare sfide simili: variabilità, sprechi e consumo di energia. Le nostre soluzioni si basano su un'esperienza di settore ineguagliata e su una profonda conoscenza dei processi fondamentali e delle variabili che influenzano il vostro specifico settore e i vostri obiettivi aziendali. Il nostro team tecnico collabora con i leader dell'industria del cemento, chimica, alimentare, oil & gas, farmaceutica, dei polimeri e della raffinazione.
Servizi a valore sostenibile
Programmi di assistenza che aiutano a proteggere l'investimento
Il team Sustained Value si impegna a mantenere l'investimento dei clienti a un livello prestazionale ottimale. Il nostro programma di servizi a valore aggiunto è stato concepito per aiutarvi a migliorare la redditività. Per raggiungere questo obiettivo, offriamo supporto proattivo al fine di ottimizzare le operazioni: aumento di produzione e redditività, riduzione dei costi, miglioramento della qualità.
Controllo dei processi e servizi di ottimizzazione
- Manutenzione proattiva
- Miglioramento dei tempi di disponibilità
- Corsi di aggiornamento
- Maggiore visibilità
- Ripristino di emergenza
- Ottimizzazione delle prestazioni
- Mantenimento delle competenze degli operatori
Servizi e corsi di formazione
Controllo avanzato dei processi e ambientale
Offriamo corsi di formazione mirati e pratici per i clienti che devono apprendere il funzionamento quotidiano delle nostre applicazioni. I nostri clienti iniziano rapidamente a beneficiare delle soluzioni da noi fornite.
Ogni corso è stato progettato per coprire specifici utilizzi e caratteristiche della piattaforma Pavilion8. Tutti i corsi Pavilion8 sono tenuti presso il nostro stabilimento di Austin, in Texas.