Il nostro sistema di controllo ad alta disponibilità Trusted® è progettato per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di sicurezza. Questa soluzione strumentata di sicurezza è caratterizzata da un controllore con ridondanza modulare tripla (Triple Modular Redundancy, TMR). Il sistema reagisce immediatamente per circoscrivere i guasti consentendo in tal modo di rispettare i requisiti di integrità.
Ottimizzare la disponibilità del sistema e la sicurezza
Trusted incorpora un'architettura ad alta disponibilità per ridurre gli interventi di protezione del sistema
La progettazione a ridondanza modulare tripla di Trusted si basa su processi di voto a maggioranza per identificare l'origine di un guasto. I vari guasti all'hardware causeranno una reazione diversa di uno dei tre segmenti di controllo rispetto all'altro. Il sistema di punteggio acquisisce e registra le discrepanze. A questo punto, il sistema Trusted TMR reagisce immediatamente per contenere i guasti del sistema, contribuendo a mantenere la conformità ai requisiti di integrità della sicurezza.
Aumentare prestazioni e redditività
Vantaggi
- Tolleranza a più guasti
- Identificazione dei guasti precisa
- Nessuna restrizione sui tempi di riparazione
- Elevata copertura di guasti potenziali
- Riduzione delle dimensioni e della complessità del sistema operativo
Caratteristiche
- Integrazione con sistemi di controllo più estesi
- Si integra nella nostra soluzione PlantPAx®
- Supporto di moduli I/O da 24-120 V CC o 120 V
- I/O ad alta densità (fino a 40 canali/modulo)
- Conformità agli standard di sicurezza con test di corsa parziale per valvole critiche
- Supporto dei livelli prestazionali necessari per i controllori per turbomacchine
- Ampia gamma di moduli dedicati che rispettano i requisiti SIL 3
- Utilizzo e manutenzione facili
Certificazione Trusted
Conformità agli standard di sicurezza
Trusted è certificato da TÜV come applicazione idonea che rispetta uno o più dei seguenti standard di sicurezza internazionali:
- IEC 61508:2010 (Ed 2), IEC 61131-2
- EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
- NFPA 72/85/86