Offriamo una linea completa di prodotti per il controllo motore per i vostri sistemi di gestione del motore. I nostri avviatori statici soddisfano le esigenze di molte applicazioni da bassa a media tensione e sono conformi agli standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) o IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).
Contattori controllo motore
Offriamo una linea completa di contattori versatili e robusti per applicazioni sia IEC sia NEMA. I nostri contattori IEC consentono un controllo AC e DC. Sono ecocompatibili, versatili e flessibili. I nostri contattori NEMA sono rinomati per la loro struttura robusta, la loro affidabilità e la loro prolungata durata elettrica.
Interruttori di comando e sezionatori di carico
I nostri interruttori di comando e sezionatori offrono soluzioni d’avanguardia per quasi tutte le applicazioni. È possibile utilizzare i sezionatori di carico serie 194E e gli interruttori di comando/sezionatori serie 194L come mezzi di scollegamento dal motore per l'articolo 430-J del National Electrical Code. Gli interruttori di manovra con e senza fusibili serie 1592 sono opzioni di controllo a media tensione speciali.
Quadri
La nostra linea comprende custodie per pulsanti, scatole di derivazione e custodie per scopi generici, tutte progettate per l'uso in applicazioni per interni ed esterni.
Centri controllo motori a bassa tensione
La gamma di centri di controllo motori a bassa tensione (MCC) Allen‑Bradley® offre soluzioni di packaging robuste e ad alte prestazioni per tutte le vostre esigenze di controllo motori. Progettiamo e realizziamo il vostro sistema per soddisfare le funzionalità dell’applicazione, l’elaborazione dei dati di produzione, la sicurezza e gli standard di protezione, soddisfacendo al contempo i requisiti regionali con design a ingombro ridotto. I nostri portafogli di centri controllo motori LV vi offrono la flessibilità e i vantaggi di cui avete bisogno per avere successo negli ambienti competitivi di oggi.
Centri controllo motori a media tensione
Le applicazioni critiche necessitano di motori a media tensione che garantiscano un funzionamento sicuro e continuo in ambienti industriali gravosi. I centri controllo motori (MCC) CENTERLINE® 1500 migliorano le prestazioni e il livello di protezione dei sistemi. Sono costruiti per offrire la robustezza e le funzionalità necessarie a soddisfare le esigenze applicative del cliente.
Avviatori graduali a bassa tensione
I nostri Smart Motor Controllers™ sono soft starter (avviatori graduali) progettati per minimizzare i costi grazie alla complessiva riduzione dei requisiti di alimentazione del sistema e dell'usura delle macchine. I nostri avviatori graduali sono facilmente integrabili nella vostra soluzione di controllo motori intelligente per aumentare la produttività e minimizzare i tempi di fermo. Rappresentano inoltre un’alternativa ottimale a un convertitore di frequenza qualora sia necessaria una soluzione più semplice ed economica.
Avviatori graduali a media tensione
Gli avviatori graduali in media tensione comandano un motore CA a bassa o media tensione per consentirne l’avviamento e l’arresto graduali, per limitare la corrente di spunto e ridurre gli effetti del colpo di ariete nei sistemi di pompaggio.
Avviatori a bassa tensione
Offriamo una linea completa di avviatori versatili e robusti per applicazioni IEC e NEMA. Gli avviatori IEC industriali leggeri sono ecocompatibili, versatili e flessibili. Gli avviatori NEMA per uso gravoso si contraddistinguono per la struttura robusta, l’affidabilità e la prolungata durata elettrica.