当社は、技術と業界の専門知識をバランスよく組み合わせ、世界各地で何十年もサービスを提供してまいりました。当社が提供するフロントエンドのエンジニアリングと設計(FEED)サービスは、石油およびガス、化学、鉱業、金属などの重工業をはじめ、飲食料品業界やライフサイエンスなどの軽工業でも役立てられています。御社のリスク低減と投資利益率の最大化を支援させていただくことが当社の目標です。
成功の秘訣はフロント・エンド・エンジニアリング&設計
成功の鍵は適切な計画
FEEDはプロジェクトの成功に重要な役割を果たします。FEEDはコストの見積りだけでなく、プロジェクトの範囲や予算、総所有コスト、実施スケジュール、リスクアセスメントもカバーします。これらがすべて組み合わさり、詳細なエンジニアリング段階や立上げ段階でリスクや不確定要素が低減されるのです。リスクが低減されると、生産ライフサイクルの全体で価値を生み出すことができます。
FEEDの利点。
- ライフサイクルコストの削減
- 技術とスケジュール、コスト面でのリスクの低減
- プラントでのスタートアップ時間と切換え時間の短縮
- EHSリスク、コンプライアンスリスクの低減
- リスク特定率と軽減率の向上
FEEDは、リスクを特定し、プロジェクトの範囲と予算、スケジュールを明確に定義します。実施からスタートアップ、その後の段階までプロジェクト全体でリスクを低減できます。プロジェクトの成功に、FEED調査をご活用ください。