MESと高度なアナリティクスと組み合わせることで、デジタルトランスフォーメーション戦略に役立てることができます。
これにより高品質の製品を期限通りに生産するための、スピード、柔軟性、アジリティを実現します。柔軟性に欠ける旧式のプロセスにより生じる生産の遅延および品質リスクを、拡張可能な生産管理ソリューションを通じて最小化できます。
重要な価値の促進
拡張可能な生産管理のメリットとは?
課題
相互接続されたデータにより、我々の業務形態は大きく変化しました。人々はカスタマイズされた商品、シームレスでパーソナライズされたエクスペリエンス、また即時アクセスを求めています。
高品質の製品を期限通りに生産するためには、スピード、柔軟性、アジリティが必要です。柔軟性に欠ける製造インフラにより、生産スケジュールの遅れやWIPの増加が生じていませんか。品質およびコンプライアンス基準を満たそうとすると、スクラップと修正作業が生じ運用リスクが高まる恐れがあります。
ソリューション
拡張可能な生産管理は、製造現場におけるアジャイルなプロセスの強化と企業全体の可視性を実現します。
高性能かつ専門的なこのソリューションにより、在庫コストを削減し品質を高めるとともに、市場の要望に応えることができます。また高度なツールとケイパビリティを通じて、WIPに関するインサイトの獲得、作業の簡略化、プロセス計画および品質の微調整が可能となります。
貴社にとっての意味
競争優位性を維持し、お客様の求める製品を提供するために必要な、プラントフロアのスピード、アジリティ、柔軟性を実現できます。また無駄な廃棄物やコストを生じさせることなく、高品質な製品を生産することが可能です。
製品の生産を合理化
エッジ・ツー・エンタープライズのアナリティクス、機械学習、IIoTを駆使して運用の転換を図りましょう。