プログラマブルコントローラ – FlexLogix™、PLC-5®、および1755、MicroLogix™, SLC 500™
オペレータインターフェイス – PanelBuilder® 32、2711 PanelView 1400、および2711 PanelView Standard
パワーモニタ – PowerMonitor 1400 シリーズ(1400および1403)
モーション製品 – Allen‑Bradley®のサーボドライブおよびモータ(1386、1388、1391、1392、1394、1398-DDM (DeviceNetを除く)、1326、1327)、Kinetix 6000Mドライブ・モータ一体型、Ultra 5000 (2098-IPD)
Allen‑Bradleyのドライブおよびスタータ – Allen‑Bradleyのドライブおよびスタータ – 160、1305構成済みドライブ、1305標準ドライブ、1336 Classic ACドライブおよびアクセサリ、1336ダイナミック・ブレーキ・ユニット、およびチョッパモジュール、1336 FORCE™ (1336T)、1336 FORCEシリーズA、1336 VT、1336E、1336F PLUS™ (A-Cフレーム)、1336F PLUS II標準ドライブ、1336 PLUS (D-Gフレーム)、1336R回生、1336S、1336T、デジタルDCおよび1397デジタルDC、PowerFlex 700H、700AFE、70、700、700S、700L
リライアンスエレクトリック社製の標準 – DC1、DC2、DC3、FlexPak Plus – 単相、GV3000/SE SP600、GV6000、LiquiFlo 1.0、LiquiFlo 1.5、 LiquiFlo 2.0、MD 60、MD 65、MiniPak Plus – 単相、SP500、SP600、およびVTAC® 7 & 9
アプリケーション – Automation Desktop®
プロセス – FOUNDATION Fieldbus (1757 FFLD)
ラックベースのモーション製品 – SLC™モーション(1746-HSRV、1746-HSTP)
サーボドライブおよびモータ – 1394、Ultra 100、Ultra 200 (1398-DDM)およびUltra 1500
HMI/通信 - RSView® 32 WorksおよびRuntimes