Loading

機械装置メーカ(OEM)のスマートマシンおよび機器向けソリューション

マシンやサービスの可能性を変革
女性オペレータがスマートマシンを制御するOpetixPanel HMIに触れています。
機械および装置メーカ
  • ロケータ
  • スマートマシンおよびスマート機器
      • 加工およびウェブハンドリング
      • 重工業機器
      • 製造およびアセンブリ
      • マテリアルハンドリング
      • 包装
      • プロセスオートメーション
    • 加工およびウェブハンドリング
    • 重工業機器
    • 製造およびアセンブリ
    • マテリアルハンドリング
    • 包装
    • プロセスオートメーション
      • 設計
      • 開発
      • 納入
      • 人とテクノロジの融合
    • 設計
    • 開発
    • 納入
    • 人とテクノロジの融合

これまで以上に、企業はOEMや機器プロバイダのパートナに対して、オペレーションの柔軟性を高め、デジタルトランスフォーメーションの目標を推進する準備が整った工場やプラントフロアに基盤を構築することを期待しています。つまり、パフォーマンス、信頼性、および周囲のシステムへのシームレスな接続のためにマシンを設計しなければなりません。OEMは、リソースの制約、労働力の不足、拡大するスキルギャップを埋める方法を模索しながら、競争の優位性を達成するためにこれらの期待に応えなければなりません。

当社の業界をリードするスマート・マシン・ソリューションは、よりインテリジェントで柔軟かつ生産的な製品、およびデジタル対応プロセスへの経路を提供し、市場投入の迅速化を支援します。スマートマシンのビジョンが何であれ、当社はマシンのライフサイクルのあらゆる段階でそれを実現し、より効率的に活用するお手伝いをします。今日の競争の激しい市場で際立つスマートマシンを収益性の高い方法で生産する能力で、当社がいかにしてお客様に自信を与えることができるかをご覧ください。

スマートマシンに関する電子ブック
Main Image
カタログ
スマートマシンに関する電子ブック

"スマートになる"準備はできていますか? スマートマシンやスマート機器を開発する際の主な注意事項について説明します。

今すぐダウンロード

スマートマシンのソリューションを使用して達成できること

当社のソリューションで、いかにしてよりスマートな将来へと移行し、ビジネスの可能性を高めることができるかをご覧ください。 

需要計画

収益性向上に対する障壁を打破

  • プロジェクトのタイムラインを短縮
  • 生産および立上げのリスクを低減
  • ステークホルダーの信頼を確立
  • 手直しを回避
  • 労働の課題を解決
俊敏性のアイコン

俊敏性と革新性の向上により事業成長を促進

  • 柔軟な製造の需要に応える
  • 機械のライフサイクル価値を向上
  • 新しい収益源を活用
  • 継続的改善をサポート

設計を簡略化し、マシンのライフサイクル全体でより多くの価値を獲得

エンクロージャ外部取付けで、既成概念にとらわれないアプローチを可能にしましょう。当社のOn-Machine™ソリューションを使用すると、マシンの性能を向上させながら、簡単に構築、設置、立上げ、およびサービスを行なうことができます。これらのデバイスは電気エンクロージャの外部に現場で取付けられるため、機械を設計するための合理化されたアプローチを可能にすることで、必要な配線や部品を削減することができ、モジュール式のアーキテクチャを採用しています。これは、構築時間の短縮、潜在的な故障ポイントの低減、およびシステムの適応性向上につながります。

On-Machineソリューションは、以下をサポートします。

  • マシンに必要な配線を減らし、クイックコネクト配線を活用することで、市場投入までの時間を短縮し、リスクを軽減 
  • 構築、設置、立上げ、およびサポートが簡単なシンプルな設計を使用して、システムにかかる総費用を削減 
  • 高密度の電気エンクロージャにより、マシンの設置面積を最小限に抑え、エネルギー効率を向上
  • お客様のニーズに応じて素早くカスタマイズでき、製品要件の変化に応じて拡張できるモジュール式の設計で、製品を差別化 
Loading

Loading

これまでマシンに閉じ込められていたデータの価値を引き出す

スマートマシンによって生成されたデータを活用することは、マシンの可能性を最大限に実現するために不可欠です。しかし、膨大な量の非構造化データにより、実用的な情報を抽出するのは非常に困難で時間がかかります。これまではそうでした。DataReadyソリューションを使用することで、リアルタイムの洞察を可能にし、お客様に新しい価値を提供する、体系的で状況に合い同期されたマシンデータを提供することができるようになります。

事前に構築され管理されたコンテンツライブラリを使用することで、データを中核として設計されたマシンを提供し、カスタムコーディングを必要とせずに新しいデータインサイトを引き出すことができます。この堅牢なデータ基盤により、将来のデータ需要に柔軟に対応しながら、今日のニーズを満たすことができます。

DataReadyソリューションにより、以下のことが可能になります。

  • デジタルトランスフォーメーション戦略に統合できるマシンで、お客様に現場で対応
  • オペレータが高度な機器を広範なトレーニングや経験なしで管理できる直感的なデータ視覚化を提供
  • マシンレベルでデータインサイトを提供し、周囲のシステムに統合するためのデータをシームレスに送信することで、システム価値を向上 
  • マシンの性能と使用に関する豊富な洞察により、継続的改善をサポート

インテリジェントコンポーネントを使用してリスクを軽減し、市場投入までの時間を加速

パネル構築プロセスの速度と効率は、成果を収めるプロジェクトと、コストがかかる手直しやダウンタイムに悩まされるプロジェクトの違いとなる可能性があります。当社のパネル最適化ソリューションにより、貴社のチームはプロセスからリスクを排除しながら、前例のない速度でパネルを構築できます。よりシンプルでコンパクトな電気パネル設計により、作業員の生産性が向上し、より収益性の高いマシンを導入できます。

  • シームレスな連携を目的として設計およびテストされたコンポーネントを使用することで、構築および立上げのリスク、エンジニアリング時間、コストを削減し、市場投入までの時間を短縮します。
  • データを念頭に置いて設計されたテクノロジを使用して、診断へのアクセスを簡素化します。 
  • ゼロスタック機能や EtherNet/IP In-Cabinetなどのテクノロジを使用して、生産性を高めコスト削減を実現し、電気パネルの設計を簡素化してスペースを最適化します。
Loading

Loading

デジタルファーストの最適化で、より優れた設計が実現

Emulate3Dデジタル・ツイン・ソフトウェアを使用して、マシンのライフサイクル全体にわたって生産性と複合効率を向上させます。この高度なエンジニアリングツールは、システムを構築する前に完全に機能するデジタルモデルを作成、テスト、および改良する方法を提供し、生産性の向上、設計リスクの低減、プロジェクト全体の収益性の向上を実現できるようにします。

デジタル環境での構築、テスト、改良、立上げがどのように役立つかをご覧ください。

  • 物理的な作業が始まる前に設計と制御のプログラミングをテストおよび確認することで、設計サイクルを高速化し、時間と資材の廃棄コストを削減します。
  • 仮想立上げを実施して潜在的な問題を早期に特定、対処することにより、リスクを低減します。
  • 物理的構築にコミットする前に、リスクの低い仮想環境でパフォーマンスを検証することで、データ主導型の意思決定を行ない、ステークホルダーの信頼を維持します。
  • 機能的なデジタルモデルを使用して効率を最大化し、問題を一度特定して解決してから、将来の設計にシームレスに修正を組み込みます 
スマートマシン戦略を高める準備はできていますか?

より革新的なスマートマシンの提供とビジネス目標の達成をどのように支援できるかについては、当社の専門家にご相談ください。

お問い合わせ

拡張されたOEMソリューションの製品ラインナップを見る 

Loading

当社のOEMパートナプログラムについてご覧ください

Loading

こちらも閲覧されています

Loading
Loading
Loading
Loading

アクティビティに基づくおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 機械装置メーカ(OEM)と機械メーカのためのソリューション Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left スマートマシン&スマート機器 Chevron RightChevron Right