設計生産性を最大限に向上させる。設計時間を短縮し設計コストを削減する。製造効率を向上させ納期を遵守する。このような目標を、一貫性のあるモジュール設計によって達成し、機械と機器のコストを超えた価値を明示できます。
設計の生産性を最大限に向上
設計の労力とコストを低減
エンドユーザである企業は特定のニーズを満たし世界中で競争力を発揮する、スマートかつ革新的でカスタマイズされた機械を求めています。しかし、カスタマイズされたモジュール式の機械を構築するには、すでに限りのある時間とリソースがさらに余分に必要となります。
このような場合、効率化に向けた標準的な機械や機器の設計と、特定のニーズを満たすためのカスタマイズ作業の間で適切なバランスをとることが鍵となります。産業用オートメーションおよび制御システムの設計は、予算内でお客様の要件を満たすのに役立ちます。
標準的ながら拡張性の高いビルディング・ブロックを作成して、以下のようなメリットを実現します。
- エンジニアリングの成果をさまざまな機械に再び応用して、貴重な時間を節約できます。
- それぞれの機械の間で共通性を与えることができ、エンドユーザの要件を満たすのに適したサイズのコンポーネントを選択できます。
- サステナビリティ(持続可能性)と多様な用途に対応できる柔軟性を考慮した設計により、運用効率性を向上してエネルギー・コストを削減します。
設計時にリスク・アセスメントを行って危険を特定・緩和することで、コンプライアンスを徹底して安全性を向上させ、不要な再設計によるコストを回避できます。
当社の製品およびツールを使用して、生産的で拡張性がある機械と機器を設計できます。国際的な安全・環境規格を満たす機器により競争力を維持しましょう。
無料ツールで設計時間を短縮
機械安全の設計と検証を簡略化
Safety Automation Builder
Safety Automation Builderでは安全システムの設計と導入、検証を効率化できます。レイアウトや製品の選択、安全分析を含む安全システム開発の全段階にわたり指針として活用することで、コンプライアンスの改善とコストの削減を実現します。
関連製品
拡張性の高い制御ソリューション
初代のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)から、拡張性の高い複合的な情報対応型プログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)まで、お客様のニーズに合わせた制御ソリューションを各種ご用意しています。
基本コンポーネント。卓越した価値。
当社は、長年かけて品質と耐久性が実証され、設計から設置、運用、保守にいたるまで、生産性の向上にお役立ていただける各種製品ラインを取り揃えています。
スマートな意思決定を導くスマートモータ制御
インテリジェント・モータ制御の製品ラインでは、通信機能を備えた高度な制御技術をAllen-Bradley®モータ制御装置に適用しています。このような機能により、システム評価と運用効率を改善することができます。
スマートマシンおよびスマート機器
人材、プロセス、および技術の間の連携を強化して運用を改善
スマートマシンおよびスマート機器では、前例のないデータへのアクセス、優れた接続性、堅牢なセキュリティを確保できます。アセットパフォーマンスを最適化し製品品質を最大限に高めるスマートマシンを使用することで、お客様のより大きな成功に向けて有利な体制を整えることができます。