NEMA AC/DCコンタクタ
Bulletin 300 NEMAコンタクタおよびモータスタータは、NEMA関連のモータコントロールを必要とするアプリケーションにおける省スペースおよび高い費用効率を実現します。IECコンタクタの設計により、これらNEMA関連製品は、ソリッドステート過負荷リレーやさまざまな種類のアクセサリとの互換性があります。
Bulletin 300 NEMAコンタクタおよびモータスタータは、NEMA関連のモータコントロールを必要とするアプリケーションにおける省スペースおよび高い費用効率を実現します。IECコンタクタの設計により、これらNEMA関連製品は、ソリッドステート過負荷リレーやさまざまな種類のアクセサリとの互換性があります。
Bulletin 400特定用途向けコンタクタは、コンパクトなサイズであるため、省スペースでありながら高性能な製品を提供することができます。このコンタクタの製品ラインは、特定用途向け装置の電気的要件および機械的要件を十分に満たすものです。
Bulletin 500F ACコンタクタ(開放型)には、NEMAサイズ0~5の貫通配線構造のモデルがあります。ライン端子は装置の上部、負荷端子は下部にあります。このコンタクタを使用することにより、過負荷保護が不要な装置または過負荷保護機能が別途確保されている装置に、ACモータ負荷を切り替えることができます。押しボタン、セレクタスイッチ、タイマ、リレー、温度スイッチなどの装置を使用することにより、当社製コンタクタをリモートで操作できます。
Bulletin 500 ACコンタクタは、上面配線構造でNEMAサイズ00~9がそろっています。電源接続は、すべてコンタクタの上面で行ないます。当社のコンタクタを使用して、過負荷保護機能が不要または別途確保されているACモータ負荷を切り換えることができます。コンタクタは、押しボタン、セレクタスイッチ、タイマ、リレー、温度スイッチなどのパイロットデバイスを使用して離れた場所から操作できます。
Bulletin 1102C/1104CおよびBulletin 1502 NEMA高圧真空コンタクタを使用することで、苛酷な汚染環境でもモータ制御システムの信頼性を確保できます。コンパクトで製品寿命の長い真空コンタクタを使用すると、600V以上で効果的に消弧を行なうことができます。当社の真空コンタクタは機械的および電気的にインターロックされ、コンタクタが同時に閉じないようになっています。