概要
- コントローラ、I/O、およびオペレータインターフェイスから、ドライブ、モータ制御、エネルギー管理製品までにわたる製品
- 多くの製品に対応したDeviceNe™ネットワーク接続を内蔵
- さまざまなDeviceNe押しボタン、信号伝達装置、およびセンサを使用可能
- 一部の製品はDeviceNe™スマート・コンポーネント・テクノロジを装備
- USB-DeviceNetケーブルを使用してPCをDeviceNetネットワークに接続する機能を提供
- PCIバスやRS-232-CからDeviceNetインターフェイスを提供
- 当社のEncompass™パートナ製のさまざまな製品も使用可能
製品
- XM シリーズ インテリジェント I/O モジュール
I/Oモジュール
- ArmorBlock ガード安全I/O
- ArmorBlock I/O
- Compact I/O
- CompactBlock Guard安全I/O
- CompactBlock I/O — DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジを含む
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix I/O — シングルおよび冗長ControlNetメディアをサポート
- 埋め込みI/O — DeviceLogixスマート・コンポーネント・テクノロジを含む
- MicroLogix拡張I/O
- POINT ガード 安全I/O
- 汎用I/O
ドライブ
- PowerFlex 4 ACドライブ
- PowerFlex 4M ACドライブ
- PowerFlex 400 ACドライブ — DeviceNet™ネットワーク接続も構成済みオプションとして使用可能
- PowerFlex 40P ACドライブ
- PowerFlex 400 ACドライブ — DeviceNet™ネットワーク接続も構成済みオプションとして使用可能
- PowerFlex 70 ACドライブ
- PowerFlex 700 ACドライブ
- DriveLogixがインストールされたPowerFlex 700S ACドライブ
- PowerFlex 755 ACドライブ
- PowerFlex 7000 ACドライブ
- PowerFlex DCドライブ
- 分散型モータコントローラ
- E3およびE3 Plus電子過負荷リレー
- E1 Plus電子過負荷リレー
- CENTERLINE 1500モータ・コントロール・センタ
- CENTERLINE 2100モータ・コントロール・センタ
- CENTERLINE 2500モータ・コントロール・センタ
- USBからControlNetケーブル
- PCIバスからControlNetインターフェイスへ
- RS-232-CからControlNetインターフェイスへ
- CompactLogix 5370コントローラ
- CompactLogix L4x および Compact GuardLogix L4xS コントローラ
- CompactLogix L3xコントローラ
- ControlLogix 5570コントローラ
- MicroLogixコントローラ - メッセージ送信
- SLC 500コントローラ
- SoftLogixコントローラ
- Control Towerスタックライト
- NEMA 30 mm組立済みステーション
センサおよびスイッチ
- ClearSight RightSight透明体検知センサ
- 871TM管状ステンレススチール製センサ
- Bulletin 802DN DeviceNetリミットスイッチ
- Bulletin 842D DeviceNet マルチターン磁気エンコーダ