当社は、信頼性と柔軟性に優れた高性能のセンサおよびスイッチを提供しています。近接センサ、光電センサ、リミットスイッチ、セーフティスイッチ、RFID装置、オペレータ保護装置などを取り揃え、業界最高水準の幅広いラインアップを提供しています。お客様のアプリケーションに関する困難な課題にも、当社の豊富な知識で対応いたします。
存在検知装置当社の存在検知装置は、物体の距離や有無を検出します。当社はお客様のアプリケーションニーズを満たすセンサを幅広く取り揃えています。
リミットスイッチ
リミットスイッチは、アクチュエータに機械的にリンクされた一連の接点で構成される電気機械式の装置です。物体がアクチュエータと接触すると、該当する装置で接点の操作が行なわれ、電気的な接続のオン/オフが設定されます。当社のリミットスイッチは、堅牢性、簡潔で視認性の高い操作、取付けやすさ、信頼性の高い動作を特長としており、さまざまなアプリケーションや環境で機能します。
状態検知装置
状態検知装置では、プロセス変数情報を自動シーケンス装置に伝達したり、手動での操作を行なえるようオペレータに信号を送信することができます。当社の状態センサは、電気機械およびソリッドステートに対応するソリューションがそろっており、プロセスとシステムの改善、ダウンタイムの短縮、高価な機器の保護、およびオペレータの安全確保に役立つため、全体的な運用コストの削減につながります。
識別装置
当社の識別装置は、製造プロセス全体を通過する製品を追跡して記録するのに適しています。当社の高周波無線識別装置(RFID)システムおよびコード・リーダ・センサ、識別装置は、自動車およびマテリアルハンドリング、製薬、飲食料品業界に効果的なソリューションです。
エンコーダ
エンコーダを使用することで、回転軸の位置を電子的に監視できます。EtherNet/IP上のアブソリュートエンコーダはLogixコントローラと接続および併用でき、オープンループ制御システムで使用することで位置追跡データを提供します。アブソリュートエンコーダは電気機械式の装置であり、クローズドループ制御システムにおける有用なフィードバックエレメントです。これらの製品では、梱包、ロボット、ピック&プレース、リード/ボールスクリュー、回転台の位置決め、コンポーネント挿入などの用途において位置制御を行うことができます。当社のインクリメンタル光学エンコーダは、低コスト、小型、高周波数、高分解能を特長としています。当社のアクセサリを使用することで、当社のエンコーダの設置が 簡単になり、効率的に使用できます。
危険な場所用スイッチ
危険な場所用スイッチは、危険なガスやその他の物質が存在する可能性がある精油所、醸造所、穀物倉庫、製粉所などのアプリケーションに使用できるよう設計されています。