OptixPanelターミナルを使用すると管理を容易にできます。オペレーティングシステムにはアクセスできないため、ウイルス対策ソフトウェアは不要です。また、画面サイズも21.5インチのワイドスクリーンから4.3インチの携帯電話サイズまで幅広く用意されています。このようなターミナルは、低価格で導入でき、マシンレベルのアプリケーションに経済的なソリューションを提供します。
OptixPanelグラフィックターミナルではFactoryTalk® Optix™およびFactoryTalk® Remote Access™ソフトウェアが動作し、柔軟性、拡張性、および優れた接続性を実現します。
最新のFactoryTalk®ソフトウェアとの統合
OptixPanelグラフィックターミナルは、FactoryTalk Optixソフトウェアとの統合により、OPC UAやMQTTなどの通信規格を利用するプロセスデータへのクラウドベースのアクセスを可能にします。 アプリケーションをローカルデスクトップエディタで個別に開発することも、クラウドのFactoryTalk® Optix Studio™でWebブラウザを介して共同開発することも可能です。組み込みドライバにより、あらゆるタイプのコントローラとの接続をサポートしています。SaaS対応ワークフローには、チームがいつでもどこからでもコラボレーションできるように、誰がいつ何をしたかを自動的に追跡する変更追跡機能とバージョン管理機能が組み込まれています。
作業の合理化
FactoryTalk OptixソフトウェアをOptixPanelグラフィックターミナルと併せて使用することで完全なシステムを構築
拡張性
ディスプレイハードウェアの種類にとらわれることなくHMIを開発できます。システムがターゲットシステムの画面サイズを検知し、自動的に調整します。
モジュール性
個々のアプリケーションに必要な機能のみライセンス付与し、展開できます。ニーズの変化に応じてシステムを拡張する場合は、必要に応じて拡張モジュールを購入します。
拡張性
C#スクリプトおよびFactoryTalk Optix APIを使用してプロジェクト内のあらゆるオブジェクトにアクセスできるため、ユーザは設計時および実行時に、アプリケーションを高度にカスタマイズしたり、スクリプトを使ってプロジェクトを自動作成したりできます。
FactoryTalk® Remote Access™ソフトウェアでOptixPanel HMIシステムにどこからでもアクセス可能
製品の構成

OptixPanel™ Standardグラフィックターミナル
- 画面サイズは7インチから21.5インチまで対応可能"
- さまざまなベゼルの選択肢、アスペクト比、タッチスクリーン技術を装備
- アルミニウム製ワイドスクリーンまたは4:3、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
- アルミニウム製True Flat 4:3、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
- アルミニウムとガラスのワイドスクリーン、PCAPマルチタッチ・スクリーン搭載
- ステンレス製IP69Kワイドスクリーン、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
- マルチタッチの種類でのジェスチャー(スワイプ、ピンチなど)の画面サポート
- アルミニウム製ワイドスクリーンまたは4:3、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーン搭載
- さまざまな接続オプションに対応
- USB 3.0ポート×2
- ギガビット・イーサネット・ポート×2
- 2つのネットワークで独立して運用できる機能
- ローカルサブネットワーク上のデバイスへのFactoryTalk Remote Access接続を有効にする機能
- DB9シリアルポート(RS232/422/485)、絶縁
- FactoryTalk Remote Access Proを実行
- 11種類の機能トークンでFactoryTalk Optixを実行、15種類にアップグレード可能
- FactoryTalk® Optix™ Runtime Mediumライセンス(11種類の機能トークン)を含む、Large(15種類の機能トークン)にアップグレード可能
- FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Proライセンスを含む

OptixPanel Compactグラフィックターミナル
- 画面サイズは4インチと7インチがあり、一部のアプリケーションがさらに簡単になる
- さまざまなベゼルのオプションとタッチスクリーン・テクノロジを含む
- アルミ製ワイドスクリーン、アナログ抵抗膜式シングルタッチ・スクリーンを搭載
- アルミニウムとガラスのワイドスクリーン、PCAPマルチタッチ・スクリーン搭載
- マルチタッチの種類でのジェスチャー(スワイプ、ピンチなど)の画面サポート
- さまざまな接続オプションに対応
- USB 2.0ポート×1
- ギガビット・イーサネット・ポート×1
- DB9シリアルポート(RS232/422/485)、非絶縁
- FactoryTalk Remote Access Basicを実行
- 8種類の機能トークンでFactoryTalk Optixを実行、11種類にアップグレード可能
- FactoryTalk® Optix™ランタイムSmallライセンス(8種類の機能トークン)を含む、Medium(11種類の機能トークン)にアップグレード可能
- FactoryTalk® Remote Access™ランタイムBasicライセンスを含む、Proライセンスにアップグレード可能
製品の選択
Catalog Number | 説明 | ベストセラー | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
2800C-043AS-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-070AS-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-043CM-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800C-070CM-1B | OptixPanel Compact HMI | Active | ||
2800S-150DS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-101XS-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-150ES-N1B | OptixPanel Standard | Active | ||
2800S-156XS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-215DS-N1S | OptixPanel Standard |
|
Active | |
2800S-101FM-N1B | OptixPanel Standard | Active |
- Catalog Number
- 2800C-043AS-1B
- 説明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-070AS-1B
- 説明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-043CM-1B
- 説明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800C-070CM-1B
- 説明
- OptixPanel Compact HMI
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 2800S-150DS-N1S
- 説明
- OptixPanel Standard
- ベストセラー
-
- Lifecycle
- Active
ツール & リソース
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OptixPanel Compactグラフィックターミナル製品プロファイル | 2800C-PP001 | |
OptixPanel Standardグラフィックターミナル製品プロファイル | 2800S-PP001 |
認証
- CEマーク取得
- KCC
- RCM
- UKCAマーク取得済
- ULリスト