当社では、多種多様なリレーおよびタイマを世界中で提供しています。これらの製品は、厳しい要件の課せられる世界中の規格や定格に対応できるように、設計、製造され、テストが行なわれています。
汎用リレー
当社の汎用リレーは、 一般的なリレー制御用途向けの信頼性の高い設計、迅速な交換、パネルの省スペース化を実現するソリューションを可能にします。
汎用タイミングリレー
当社の汎用電子タイマおよびカウンタを使用することで、制御の柔軟性が高まり、メンテナンス費用や電力費用を削減できます。
IEC工業制御リレー
一般的な工業制御のニーズを満たすために、ヘビーデューティ用途、高負荷、長寿命を目的として設計された幅広いIEC工業制御リレーを用意しています。安全IEC制御リレーもあります。
NEMA工業制御リレー
工業制御用途のニーズを満たすために、ヘビーデューティ用途、高負荷、長寿命を目的として設計された幅広いNEMA工業制御リレーを用意しています。
NEMA産業用タイミングリレー
当社の産業用タイミングリレーは、NEMA規格に準拠して設計されています。これらのリレーについては、ソリッド・ステート・タイミングと空圧タイミングの両方のバージョンが用意されています。
ソリッド・ステート・リレー
当社のソリッド・ステート・リレーには、磨耗する可動部品や接点がなく、PLCや温度コントローラのような工業コントローラとの互換性があります。