Loading

セーフティ・プログラマブル・コントローラ
Allen‑Bradley

当社の安全制御システムは、複雑な安全アプリケーションに従来のプログラム可能な制御の利点をもたらし、自動化プロセスを安全な状態で維持するために必要な、ハード配線されたリレーシステムに取って代わるものです。
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

ControlLogix 5580コントローラ

当社のControlLogix®およびGuardLogix® 5580コントローラは、性能、容量、生産性、安全性、セキュリティがこれまでよりも向上しており、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。どれも、生産性の最適化と立上げ時間の短縮を実現するStudio5000®設計環境を標準的なフレームワークとしています。統合モーションをEtherNet/IP上で管理するこのフレームワークでは、高速モーションアプリケーションやSIL2/PLdとSIL3/PLe適合の安全ソリューションを実現することが可能です。これらのコントローラは高性能通信、I/O、最大256軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに適しています。

製品の詳細情報

Main Image

ControlLogix 5570コントローラ

ControlLogix® 5570コントローラには標準、安全、苛酷な温度、On-Machineの各モデルが揃っており、プロセス、モーション、ディスクリート、および高い可用性が求められるアプリケーションに適しています。Integrated Architecture™ (統合アーキテクチャ)システムに含まれるこれらのコントローラは、Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™および共通のネットワークプロトコルを使用しています。これらのコントローラでは、共通の開発環境を備えた共通の制御エンジンが使用されており、使いやすい開発環境で高性能の制御を行なうことができます。

製品の詳細情報

Main Image

CompactLogixおよびCompact GuardLogix 5380コントローラ

CompactLogix™およびCompact GuardLogix®5380コントローラは、性能、容量、生産性、セキュリティがこれまでよりも向上しており、スマートマシンや機器類に対する製造現場でのニーズの高まりに対応できるようになっています。標準コントローラとセーフティコントローラはすべて、最新のプログラミング環境とStudio 5000 Logix Designer®アプリケーションを使用しており、ユーザ同士が相互に協力し合ってシステムの設計、保守を実施できます。この環境を活用することで生産性の最適化と立上げ時間の短縮が可能なほか、統合モーションをEtherNet/IP™上で管理し、高速モーションアプリケーションやSIL 3/PLeまで適合した安全ソリューションを実現できます。これらのコントローラは、高性能通信、I/O、最大32軸のモーションコントロールを必要とするアプリケーションに最適です。

製品の詳細情報

Main Image

CompactLogix™ 5370コントローラ

Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370コントローラは、Integrated Architecture (統合アーキテクチャ)システムに含まれています。これらのコントローラは統合安全性能を装備しており、すべてのLogixコントローラと同一のプログラミングソフトウェア、ネットワークプロトコル、情報機能を使用しています。これによってすべての制御分野で活用できる、共通の開発環境が実現します。一貫性のあるツールや機能により、ユーザーはエンジニアリング投資コストの低減、容易な診断およびトラブルシューティング、小型から中型のアプリケーションの市場投入時間の短縮が可能になります。

製品の詳細情報
Main Image

SmartGuard 600安全機能付きコントローラ

Bulletin 1752 SmartGuard™ 600安全機能付きコントローラは、16の安全定格入力、8つの安全定格出力、4つのパルス・テスト・ソース、およびEtherNet/IP™ポート(オプション)を備えています。各コントローラには、DeviceNet™接続機能も備わっており、標準CIPおよびCIP Safetyの両方に対応しています。EtherNet/IP上やDeviceNet上で、または搭載されたUSBポートを使用して、構成とプログラムを行なうことができます。小型で、費用効率が高くインテリジェントなこれらのコントローラを使用することで、GuardLogix®またはその他のSmartGuardセーフティコントローラとの間で安全インターロックを実行できます。

製品の詳細情報
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left セーフティ製品 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left セーフティ・プログラマブル・コントローラ Chevron RightChevron Right