コンバータバリア
Bulletin 937Cコンバータバリアは、危険な領域の計装(温度センサ、ロードセル)から信号を受信して、業界標準の信号(0/4~20mA、0/2~10Vなど)に変換することによって、アイソレータの機能を強化します。パルス評価ユニットは、入力時の周波数信号を処理します。リード・フォルト・モニタ・システムは、信号ケーブル内のリード線の破損や短絡を通知します。
Bulletin 937Cコンバータバリアは、危険な領域の計装(温度センサ、ロードセル)から信号を受信して、業界標準の信号(0/4~20mA、0/2~10Vなど)に変換することによって、アイソレータの機能を強化します。パルス評価ユニットは、入力時の周波数信号を処理します。リード・フォルト・モニタ・システムは、信号ケーブル内のリード線の破損や短絡を通知します。
Bulletin 937Zツェナーバリアは、危険な領域内の電気信号を保護します。このバリアの特長は、わずか12.5mmの薄型で制御盤スペースを最大限に制御することです。さらに、許容範囲を超える高エネルギーが安全な領域から危険な領域に伝達されないようにします。ツェナーバリアは正極性を有するため、ツェナーダイオードの陽極が接地されます。アプリケーションに応じて、直列接続または並列接続の本質安全パラメータを増減させることができます。
937Tアイソレータバリアでは、ガルバニ光絶縁またはトランス絶縁を使用します。これらのモジュールは、制御システムから電気的に分離された本質安全回路内にインターフェイスを搭載しています。絶縁バリアの主なメリットは、モジュールと本質安全デバイスの間の接地が不要になることです。幅12.5mm (0.5インチ)と20mm (0.8インチ)のいずれかを選択できます。