概要
FactoryTalk®Historian Site Edition(SE)で非効率性の原因を素早く特定、修正します。アプリケーションには、意思決定の向上に役立つ、データをキャプチャ、管理、分析する機能が備わっています。データはすぐに手に入ります。
最新リリース
バージョン7.10
- より簡単に、より柔軟に:インストールと構成が自動化され、相互運用データ収集機能が加わりました。
- 向上した安全性と信頼性:信頼性:データ保存の最適化とシステム全体のトランスポートセキュリティの更新で、正確にアーカイブ
- その他:冗長性があり、簡素化された計算エンジンとトータライザを搭載
メリット
ソフトウェアを注文しますか?
リソース
Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
---|---|---|---|
サブスクリプションおよびソフトウェアサポートを成功させる | カタログ | GMSG-SP013 | |
オートメーション・ソフトウェアへのアクセスが簡単に | カタログ | FTALK-BR011 | |
FactoryTalk® Historian Site Editionのプロダクトプロファイル | カタログ | FTALK-PP014 |
OperationSuiteでパフォーマンスを改善
状況に合ったロールベースの情報は、システムやプロセスの改善に活用することができます。
OperationSuiteの他の製品の詳細を見る
お客様へのご提案