사람, 장비 및 프로세스의 안전과 생산성은 지속 가능한 비즈니스의 핵심 요소입니다. 여러 연구를 통해 업계 최고의 기업이 더 높은 종합설비효율(OEE)을 달성한다는 사실이 밝혀졌습니다. 또한 돌발적인 가동 중단 시간이 적었고, 평균 작업자 상해율이 절반 미만이었습니다. 전 세계적으로 가장 큰 규모의 안전 자동화 제공업체로 선정된 Rockwell Automation이 귀사가 더 안전하고 더 생산성 높은 솔루션을 개발할 수 있도록 도와 드립니다.
안전, 생산성 및 설계 시간 최적화
업계 최고 성능의 서비스, 툴, 기술
업계 최고의 기업에서는 OEE가 5 - 7% 더 높고, 예정되지 않은 가동 중단 시간이 2 - 4% 더 낮으며, 작업자 상해율이 평균의 절반 미만이라는 것이 수많은 연구에서 드러났습니다. 이는 다음과 같은 세 가지 핵심 구성요소로 이루어진 안전 성숙도를 개선한 결과입니다.
- 회사 문화(행동)
- 규정 준수(프로세스 및 절차)
- 기술(작업자를 보호하고 생산성을 최적화하는 장치)
Safety Maturity Index™에서 조직의 순위를 찾아보십시오. 입증된 5단계 계획을 개발하여 위험을 줄이고, 생산성을 향상하며, 국제 안전 표준 준수를 개선하십시오. 이를 통해 시스템 개발 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.
안전 성숙도
안전 및 생산성 성능 향상
안전 성숙도는 문화(행동), 준수(절차), 자본(기술 개발)이라는 세 가지 핵심 요소가 결합된 것입니다.
Rockwell Automation은 문화 개발 부문에서 파트너와 협력하여 안전 성숙도를 개선하기 위한 측정 툴과 입증된 5단계 프로세스를 개발했습니다. 이 프로세스를 수행하려면 환경 보건 및 안전(EHS), 운영, 엔지니어링 부문이 서로 협력하여 최고의 성과를 달성해야 합니다.
안전 시스템 개발 툴
작업자를 보호하고 생산성을 향상하며 규정 준수를 달성하는 데 도움이 되는 안전 솔루션을 구현하려면 복합 장비, 안전 표준, 현대적인 장비를 각각 깊이 있게 이해해야 합니다. 이 툴을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 장비 안전 시스템 설계 및 검증 간소화
- 안전성 전략에서 최고의 결과 달성
- 안전 전문가에게 장비 안전, 법규, 이론 및 실제에 대해 배우기
- 조직에서 안전의 가치 증명
소셜 미디어에서 Rockwell Automation 팔로우
안전에 대한 사고 리더십, 제품, 솔루션 및 서비스의 최신 트렌드를 알아보십시오.