Safety Automation Builder®는 장비 안전 시스템 설계 및 검증을 간소화하기 위해 설계된 무료 소프트웨어 툴입니다.
안전 시스템 설계
Safety Automation Builder는 안전 시스템 설계를 간소화합니다. 이 툴은 규제 준수를 개선하고 비용을 절감하는 데 도움이 되며 안전 시스템 개발 과정을 안내합니다. 이 안내서에는 글로벌 표준(EN) ISO 13849-1에 따라 장비 안전 Performance Level(PL) 요건을 충족하는 데 도움이 되는 안전 시스템 레이아웃, 제품 선정, 안전 분석이 포함되어 있습니다.
RASWin 위험 평가 소프트웨어*와 통합하면 functional safety 라이프사이클 전반에서 진행 상태를 관리할 수 있으며 프로세스 및 장비 검증의 각 단계에서 정보를 구성할 수 있습니다. RASWin은 안전 라이프사이클의 단계를 연결하여 다음과 같은 시스템 고장을 방지합니다.
- 안전 기능 사양
- Performance Level 요구 사항(Performance Level r) 지정 및 Performance Level r 계산
- 안전 회로 검증
- 문서
* RASWin 소프트웨어는 연간 구독 요금을 지불해야 이용할 수 있습니다.
Safety Automation Builder 다운로드
Safety Automation Builder는 무료로 다운로드할 수 있습니다. 이 툴에는 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 설계 프로세스에서 사용하기 위해 장비 도면 가져오기
- 구역, 제어 패널 및 위험 생성
- 보호 위치 및 액세스 지점 식별
- 규정 준수 및 Performance Level을 유지 관리하는 데 도움이 되는 입력, 로직 및 출력 장치를 포함한 안전 등급 하드웨어 선택
- 설계 확인
- SISTEMA 내보내기 파일 생성
- 간결한 보고서 생성
- 제품구성사양(BOM) 생성