센서 투자 이익 극대화
산업용 스마트 장치
Allen-Bradley 스마트 장치는 새로운 효율성을 제공하고 총 소유 비용을 절감하는 확장성이 뛰어난 통합 솔루션입니다.
스마트 장치는 제품 품질을 개선하고, 가동 중단 시간을 줄이며, 더 스마트한 기계에 대한 투자로 미래에 대비하여 스마트한 제조를 가능하게 합니다.
효율적인 기계 및 장비의 눈과 귀
공장에 설치된 장비에 발생하는 일을 분 단위로 인식하지 않는 이상, 항상 최적의 생산성과 효율성을 유지하거나 예상치 않은 가동 중단 시간 및 생산 손실을 방지하는 것은 불가능합니다. 기존 센서는 일반적으로 켜짐 또는 꺼짐 상태를 나타냅니다. 진단 또는 파라미터 데이터를 컨트롤러에 전달하는 기능이 부족합니다.
스마트 센서 솔루션은 장비 또는 생산 라인의 상태에 대한 종합적인 상황 정보 생성을 위해 필요한 모든 데이터를 제공합니다. 스마트 제조의 필수 구성 요소인 스마트 센서는 현실 세계에서 가상 세계로 나아가는 첫 번째 단계입니다.
효율적인 기계 및 장비의 눈과 귀
센서 비용 절감
- 다양한 감지 기술 설정 및 유지보수
- 생산 전환 시마다 재설정
- 아날로그 신호 변환
- 손상된 센서 교체
- 설치 및 배선
- 장비 시운전
- 고장 분석
- 다양한 센서 변형
계획되지 않은 장비 가동 중단 시간 방지
- 먼지로 인한 저마진
- 생산 중 기계적 손상
- 잘못된 설정 또는 지침
- 케이블 파손
- 바뀐 케이블
- 생산 전환 중 재료 또는 대상 변경
- 오염
- 구성요소 고장
- 단락
가동 중단 시간 비용 감소
- 생산 손실
- 제조 폐기물
- 고장 원인 파악(기계적/전기적)
- 센서 교체 비용
- 안전 문제
- 다른 장비에 미치는 영향
유지보수 개선
- 고급 진단 정보
- 사후가 아닌 예방적 유지보수
- 가중 중단 시간 계획 가능
- 공장 제어
- 유지보수 비용 절감
생산성 향상
- 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이면 생산성이 향상합니다.
- 생산 프로세스 제어
- 고급 진단 정보로 사실에 기반한 의사 결정
- 다양한 센서 프로파일로 더 신속한 생산 전환
- 자동 장치 구성으로 더 신속한 장치 전환
스마트 센서 작용
압력, 온도, 거리, 동작, 레벨 및 흐름에 스마트 센서를 사용하여 프로세스에 관한 종합적인 시야를 확보할 수 있습니다. 또한, 현재 센서 상황 및 상태에 대한 지식을 통해 모든 유형의 잠재적 센서 문제를 적시에 식별할 수 있습니다.스마트 센서 통합
스마트 센서는 설계 환경, 시각화 시스템, 정보 소프트웨어 및 Logix PAC(Programmable Automation Controller)에 중요한 프로세스 및 진단 데이터의 지속적인 흐름을 제공하여 스마트 제조 촉진, 출시 기간 단축, 총 소유 비용 절감, 자산 활용 개선, 및 리스크 관리를 지원합니다.
모든 IO-Link 지원 장치를 보려면 스마트 감지 페이지를 참조하십시오.
스마트 장비를 위한 스마트 센서를 갖춘 스마트 제조
Allen-Bradley® 통합 스마트 센서 솔루션과 Logix 제어 플랫폼을 통해 프로그래밍 시간을 단축하고, 시작 및 시운전을 효율적으로 진행하며, 진단을 간소화할 수 있습니다.
프리미어 통합은 컨트롤러 프로그래밍 및 인버터 시스템 설정, 작동 및 유지보수를 단일 소프트웨어 환경인 Studio 5000®으로 통합함으로써 복잡성과 에러를 줄여줍니다.
스마트 센서는 Studio 5000® 내에 직접 프로그래밍됩니다.
센서 구성 및 프로그래밍을 위한 단일 개발 환경
간소화된 기계 개발, 사용 및 유지보수를 위한 애드온 프로파일
이동성 지원 - 모든 관련 센서 데이터를 항상 이용 가능
스마트 센서의 가치
더 신속한 출시 기간
- 동일한 소프트웨어 환경에서 센서와 컨트롤러를 프로그래밍(Studio 5000® 소프트웨어)
- 초기 설정을 간소화하고 로직 에러를 완화하는 직관적인 프로그래밍
- 로크웰 오토메이션 Integrated Architecture와의 완전 통합으로 총 소유 비용 절감
총 소유 비용(TCO) 절감
- 스마트 센서에 대한 추가 비용 없음
- Allen-Bradley 유선 센서에서 스마트 센서로 이동 시에 배선 변경이 필요하지 않음
- 프리미어 통합으로 복잡성과 에러 감소
- 엔지니어링 시간 단축
- 장치 재고를 줄여주고 SKU를 50% 간소화하는 완전히 설정 가능한 센서
자산 활용 향상
- 전반적인 종합설비효율(OEE)과 평균 고장 간격(MTBF)을 극대화를 지원하는 실행 가능하고 맥락화된 데이터에 간편한 액세스
- 사전 유지보수 및 문제 해결을 최적화하는 실시간 진단 기능으로 문제 해결 시간이 최대 90% 감소
- 각 센서의 전환 시간을 분 단위에서 초 단위로 줄여 다양한 프로파일로 유연한 제조 가능
전사적 위험 관리
- 센서 교체 시 에러를 줄여주는 자동 장치 구성 기능
- 구성 변경 권한을 공식 직원으로 제한하여 제품구성사양(BOM) 준수 보장
애플리케이션 시나리오 1 / 7
이동성을 갖춘 운영 정보
정상 작동하는 장비의 경우, 센서가 먼지 축적을 감지합니다. 작업자에게 해당 정보가 전달되고 적시에 조치가 취해집니다. 안전한 작동 파라미터가 복원되고 모니터링이 계속됩니다.
생산에 관한 종합적인 실시간 데이터
트리거된 출력 및 측정 데이터를 포함한 프로세스 데이터
센서 건전도 및 통신 상태에 관한 진단 데이터
설정점 및 임계값 데이터를 포함한 장치 프로파일 데이터
신호 강도, 대비 및 게인에 대한 모니터링 및 트렌드 데이터
애플리케이션 시나리오 2 / 7
스마트 센서 및 이동성을 통한 스마트 시운전
새 장비 통합 시에 스마트 센서는 성능 향상을 위해 빠른 재조절이 가능한 신속 설정 파라미터를 지원합니다. 장비가 최고 속도로 작동하는 경우 FactoryTalk® 소프트웨어는 광범위한 값에 대한 지속적인 스마트 모니터링을 제공할 수 있습니다.
종합설비효율(OEE)과 평균 고장 간격(MTBF)을 극대화를 지원하는 실행 가능한 데이터
사전 유지보수 및 문제 해결 최적화
시운전 중 문제 해결 감소
각 센서의 전환 시간을 분 단위에서 초 단위로 단축
다양한 프로파일로 유연한 제조 가능
애플리케이션 시나리오 3 / 7
자동 장치 설정을 통해 센서 교체
작동 작업으로 인해 센서 고장이 발생할 수 있습니다. ASN(Application Specific Naming Information)은 신속한 교체를 위해 eBOM이 장치 업체 데이터 및 부품 번호를 제공하여 운영자에게 폴트를 직접 안내합니다. 자동 장치 구성은 밀리초 내에 다운로드 및 구성되며 최소한의 가동 중간 시간 후에 장비가 다시 작동합니다.
운용 신뢰성 최적화에 도움이 되는 센서 하트비트 정보
초대형 장비에서도 결함 위치를 단순화
자동 장치 구성으로 가동 중단 시간 최소화
주의가 필요한 장치를 정확히 찾아내는 ASN(Application Specific Naming)애플리케이션 시나리오 4 / 7
제품 전환
제품 A의 생산을 위해 장비가 설치되어 있으며, 올바른 파라미터로 컨베이어에 스마트 센서가 설정되어 있습니다. 제품 전환 시 새로운 생산이 시작되면 제품 B에 대한 새로운 파라미터를 사용하여 4개의 모든 센서에서 다중 프로파일 다운로드가 동시에 이루어집니다.
Logix 컨트롤러에 저장된 다양한 센서 프로파일
광범위한 센서 파라미터 사용 가능
가동 중단 시간 최소화 및 장비 처리량 5~10% 증가
제품 폐기물 최소화
타임 스탬프 변경 잠김
애플리케이션 시나리오 5 / 7
스마트 추적
항목 수준의 추적 및 식별은 EtherNet/IP를 통해 Logix 컨트롤러에 연결되고 Studio 5000® 소프트웨어로 프로그래밍합니다.
FactoryTalk® ProductionCenter® 소프트웨어 제품군에서 처리한 실시간 데이터로 포장된 제품 추적 및 식별을 수행하여 생산 효율성을 극대화합니다.
제조부터 발송까지 단일 엔지니어링 환경에서 제품과 원재료를 추적합니다.
전파식별(RFID)• 생산 효율성 및 공급망 가시성 향상
바코드 리더• 효율성을 향상과 공급망 가시성 개선을 지원하는 고성능 품목 레벨 추적 기능
통합 식별 제품• 직관적인 프로그래밍
• DLR(Device Level Ring)이 있는 EtherNet/IP는 이중화 네트워크 보장
• Studio 5000®에 통합되어 단일 설계 및 프로그래밍 환경 제공
• 종합적인 생산 관리 기능을 제공하는 FactoryTalk® ProductionCentre 소프트웨어 제품군
애플리케이션 시나리오 6 / 7
설정 중 잘못 배선된 센서를 감지하는 스마트 시운전
스마트 센서를 사용하면 생산 라인에서 새 장비를 신속하고 간편하게 시운전할 수 있습니다. 시운전 중 잘못된 배선을 신속하게 감지할 수 있고, 생산 파라미터 설정과 조절을 신속하게 하여 작업 차질과 가동 시간 중단 시간 발생을 제한합니다.
종합설비효율(OEE)과 평균 고장 간격(MTBF) 극대화를 지원하는 실행 가능한 데이터
유지보수 및 문제 해결 간소화
시운전 중 문제 해결 감소
각 센서의 전환 시간을 분 단위에서 초 단위로 단축
다양한 프로파일로 유연한 제조 가능애플리케이션 시나리오 7 / 7
타임 스탬프 데이터가 있는 스마트 작동
센서가 제공하는 타임 스탬프 알람 및 이벤트 데이터를 통해 다양한 계산, 추정 및 통계 프로세스에 대한 신뢰할 수 있는 데이터를 포착하여 다수의 전사적 애플리케이션에 이점을 제공하는 정보를 생성합니다. 이를 통해 제조업체는 가동 중단 시간을 줄이고 OEE를 높이는 동시에 지속해서 프로세스 개선 목표를 달성할 수 있습니다.
종합설비효율(OEE)과 평균 고장 간격(MTBF) 극대화를 지원하는 실행 가능한 데이터
유지보수 및 문제 해결 간소화
시운전 중 문제 해결 감소
FactoryTalk® Historian 보고서를 통해 제공되는 센서의 모든 이벤트 이력 액세스오늘 스마트 안전 솔루션을 채택하십시오.
IO-Link 지원 장비를 IO-Link 마스터 모듈에 연결하여 당사의 커넥티드 엔터프라이즈에 센서와 기타 현장 장비를 통합하는 데 사용하는 IO-Link 기술은 전 세계적인 개방형 표준 프로토콜입니다.
IO-Link 기술의 이점은 다음과 같습니다.
• 재고 및 운영 비용 감소
• 가동시간/생산성 향상
• 설계, 설치, 설정 및 유지보수 간소화
• 유연성 및 확장성 향상