구형 독점 시스템을 업데이트하여 지속적으로 부하 수요 목표를 충족하고 비용이 많이 드는 벌금을 피할 수 있습니다. 최첨단 제어 기술을 사용하여 문제가 발생하기 전에 작업자에게 알려줍니다.
신뢰성 및 지속성이 있는 보안 운영
최대 가동시간, 실시간 시각화, 엔지니어링 시간 단축
배출 및 보안과 관련된 NERC CIP 규제로 석탄 발전소의 미래는 불투명해졌습니다. 선단의 노후화가 진행됨에 따라, 수리 비용도 계속 상승하게 됩니다. 이렇게 노후화된 인프라는 비용이 많이 들며 불필요한 가동 중단 시간을 발생하는 경우도 종종 있습니다. 비즈니스 시스템과의 연결이 제한되어 성능 모니터링 및 보고 프로세스를 수작업으로 실행해야 하므로 오류가 발생하기 쉽습니다. 그 결과 효율성은 줄어들고 비용은 상승하게 됩니다.
공장 전반에 걸친 제어 솔루션
확장성, 통합 및 수익성
기존의 제어 시스템을 업데이트하거나 교체할 때 최신 제어 시스템으로 마이그레이션하도록 도와드립니다. 프로세스, 모터 및 안전 제어가 통합된 PlantPAx® 분산제어시스템은 더 효율적인 운영을 보장합니다. 통합 솔루션과 결합하여 높은 가용성 및 신뢰성과 낮은 소유 비용을 보장합니다. Rockwell Automation의 솔루션은 시스템에서 최대한의 가치를 끌어내도록 설계되었습니다.
상태 감시 모니터링으로 가동 중단 시간 절감
Rockwell Automation의 통합형 상태 감시 모니터링 제품으로 잠재적 장비 고장을 감지하여 생산 현장에서 원활한 생산을 유지하는 방법을 살펴보십시오.
- 장비 보호를 추가하여 자동화 제어 시스템 확장
- 전사적 정보 향상 및 유지보수 비용 절감